Konfigurierbar in [Werkstoff] Sonstige, Duroplast mm / [Griffbereich] 15 - 48 mm / [Durchmesser Griff] 16 - 50 mm / [Form] Bohrung konisch / [Farbe] schwarz / [Durchmesser Bohrung] 4 - 12 mm
Die Kugelknöpfe von KIPP bieten maßgeschneiderte Lösungen für spezifische Anforderungen, bei denen Ergonomie und Schutz im Vordergrund stehen. Zur Auswahl als Werkstoff steht Duroplast. Die Kugelknöpfe ermöglichen einen Griffbereich von 15 bis 48 mm. Sie weisen einen Griffdurchmesser von 16 bis 50 mm auf, wobei der Bohrungsdurchmesser sich zwischen 4 und 12 mm bewegt. Schwarz ist der zur Verfügung stehende Farbton. Die Kugelknöpfe sind der Form "Bohrung konisch" verfügbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K0159.31604 |
K0159.32005 |
K0159.32506 |
K0159.32508 |
K0159.33208 |
K0159.33210 |
K0159.34010 |
K0159.34012 |
K0159.35012 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Außendurchmesser (Ø) | D=Bohrung (mm) | D6 (mm) | H=Höhe (mm) | T=Bohrungtiefe (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 4 | 8 | 15 | 9 | ||
0.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 5 | 12 | 18 | 12 | ||
0.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 6 | 15 | 23 | 15 | ||
0.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 8 | 15 | 23 | 15 | ||
0.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | 32 | 8 | 18 | 29 | 15 | ||
0.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | 32 | 10 | 18 | 29 | 15 | ||
1.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 10 | 20 | 37.5 | 20 | ||
1.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 12 | 20 | 37.5 | 20 | ||
2.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 12 | 28 | 48 | 22 |
Loading...
Werkstoff Grundkörper | Sonstige | Material Grundkörper | Duroplast | Farbe Grundkörper | schwarz |
---|---|---|---|---|---|
Form | M | Form-Typ | Bohrung konisch |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Außendurchmesser(Ø)
D=Bohrung(mm)
D6(mm)
H=Höhe(mm)
T=Bohrungtiefe(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften