Kugelknöpfe mit Kunststoffgewinde / K0158 / DIN 319 / Form C / Kunststoff (Teilenummern - CAD Download)

Kugelknöpfe mit Kunststoffgewinde / K0158 / DIN 319 / Form C / Kunststoff
· Dienen als Klemmelement, Halte- und Befestigungselement

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau

· Für manuelle Verstellungen an Baugruppen, Maschinen, Aggregaten

· Form C: Kunststoffgewinde

· Verschiedene Gewindegrößen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0158.11604
K0158.11605
K0158.12005
K0158.12006
K0158.12506
K0158.12508
K0158.13208
K0158.13210
K0158.14010
K0158.14012
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde Außendurchmesser
(Ø)
D6
(mm)
H=Höhe
(mm)
T=Gewindetiefe
(mm)

0.44 €

1 4 Arbeitstage M4168156

0.44 €

1 4 Arbeitstage M5168157.5

0.45 €

1 4 Arbeitstage M52012187.5

0.45 €

1 4 Arbeitstage M62012189

0.54 €

1 4 Arbeitstage M6251522.59

0.54 €

1 4 Arbeitstage M8251522.512

0.67 €

1 4 Arbeitstage M832182912

0.67 €

1 4 Arbeitstage M1032182915

1.13 €

1 4 Arbeitstage M1040223715

1.27 €

1 4 Arbeitstage M1240223715

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper(mm) Thermoplast Material Komponente(mm) Kunststoff
Farbe Grundkörper(mm) schwarz Form(mm) C

Technischer Support