Kugelknöpfe / K0158 / Kopf Thermoplast / DIN 319 / Form E / Gewindebuchse, Stahl

Kugelknöpfe / K0158 / Kopf Thermoplast / DIN 319 / Form E / Gewindebuchse, Stahl

Konfigurierbar in [Werkstoff] Stahl mm, Sonstige, Thermoplast mm / [Griffbereich] 18 - 29 mm / [Durchmesser Griff] 20 - 32 mm / [Oberflächenbehandlung] verzinkt / [Farbe] schwarz



Die Kugelknöpfe von KIPP bieten maßgeschneiderte Lösungen für spezifische Anforderungen, bei denen Ergonomie und Schutz im Vordergrund stehen. Zur Konfiguration stehen Stahl und Thermoplast als Materialien bereit. Die Kugelknöpfe ermöglichen einen Griffbereich von 18 bis 29 mm. Sie haben einen Griffdurchmesser von 20 bis 32 mm. Sie sind erhältlich in der Ausführung verzinkt sowie der Farbe Schwarz.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0158.22005
K0158.22006
K0158.22506
K0158.22508
K0158.23208
K0158.23210
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde Außendurchmesser
(Ø)
D6
(mm)
H=Höhe
(mm)
T=Gewindetiefe
(mm)

0.60 €

1 4 Arbeitstage M52012187.5

0.63 €

1 4 Arbeitstage M62012187.5

0.63 €

1 4 Arbeitstage M6251522.59

0.77 €

1 4 Arbeitstage M8251522.59

0.97 €

1 4 Arbeitstage M832182912

1.14 €

1 4 Arbeitstage M1032182912

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper Thermoplast Material Komponente Stahl
Oberfläche Komponente verzinkt Farbe Grundkörper schwarz Form E

Technischer Support