Kugelknöpfe / K0158 / Kopf Thermoplast / DIN 319 / Form M / konische Bohrung

Kugelknöpfe / K0158 / Kopf Thermoplast / DIN 319 / Form M / konische Bohrung

Konfigurierbar in [Werkstoff] Sonstige, Thermoplast mm / [Griffbereich] 18 - 37 mm / [Durchmesser Griff] 20 - 40 mm / [Farbe] schwarz / [Durchmesser Bohrung] 5 - 12 mm



Die Kugelknöpfe von KIPP bieten maßgeschneiderte Lösungen für spezifische Anforderungen, bei denen Ergonomie und Schutz im Vordergrund stehen. Zur Auswahl als Werkstoff steht Thermoplast. Der Griffbereich der Kugelknöpfe liegt zwischen 18 bis 37 mm, was eine sichere Befestigung ermöglicht. Der Griffdurchmesser beträgt 20 bis 40 mm, während der Bohrungsdurchmesser 5 bis 12 mm beträgt. Schwarz ist der zur Verfügung stehende Farbton.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0158.32005
K0158.32506
K0158.32508
K0158.33208
K0158.33210
K0158.34010
K0158.34012
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außendurchmesser
(Ø)
D=Bohrung
(mm)
D6
(mm)
H=Höhe
(mm)
T=Bohrungtiefe
(mm)

0.55 €

1 4 Arbeitstage 205121812

0.60 €

1 4 Arbeitstage 2561522.515

0.60 €

1 4 Arbeitstage 2581522.515

0.71 €

1 4 Arbeitstage 328182915

0.71 €

1 4 Arbeitstage 3210182915

1.15 €

1 4 Arbeitstage 4010223720

1.15 €

1 4 Arbeitstage 4012223720

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper Thermoplast Farbe Grundkörper schwarz
Form M

Technischer Support