Konfigurierbar in [Werkstoff] Edelstahl, Stahl mm, Kunststoff / [Griffbereich] 55 mm, 10 mm / [Durchmesser Griff] 50 mm / [Farbe] schwarzgrau / [Gewinde Länge] 15 - 50 mm
Die Spanngriffe von KIPP bieten maßgeschneiderte Lösungen für spezifische Anforderungen, bei denen Ergonomie und Schutz im Vordergrund stehen. Als Material stehen Edelstahl, Stahl und Kunststoff zur Verfügung. Die Spanngriffe ermöglichen einen Griffbereich von 55 mm oder 10 mm. Sie weisen einen Griffdurchmesser von 50 mm auf. Zur Auswahl steht die Farbe Schwarzgrau. Die Länge des Gewindes beträgt 15 bis 50 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde | Material Komponente | L=Gewindelänge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | Edelstahl | 15 | ||
7.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | Edelstahl | 20 | ||
8.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | Edelstahl | 25 | ||
8.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | Edelstahl | 30 | ||
8.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | Edelstahl | 20 | ||
8.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | Edelstahl | 25 | ||
8.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | Edelstahl | 30 | ||
8.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | Edelstahl | 40 | ||
8.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | Edelstahl | 30 | ||
8.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | Edelstahl | 40 | ||
8.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | Edelstahl | 50 | ||
6.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | Stahl | 15 | ||
6.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | Stahl | 20 | ||
7.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | Stahl | 25 | ||
7.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | Stahl | 30 | ||
7.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | Stahl | 20 | ||
7.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | Stahl | 25 | ||
7.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | Stahl | 30 | ||
7.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | Stahl | 40 | ||
7.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | Stahl | 30 | ||
7.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | Stahl | 40 | ||
7.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | Stahl | 50 |
Loading...
Werkstoff Grundkörper | Kunststoff | Außendurchmesser(Ø) | 50 | Farbe Grundkörper | schwarzgrau RAL 7021 |
---|---|---|---|---|---|
Form | L | D2(mm) | 26 | H=Höhe(mm) | 55 |
H1(Nm) | 10 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde
Material Komponente
L=Gewindelänge(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften