Spanngriffe / K0779 / Innengewinde

Spanngriffe / K0779 / Innengewinde

Konfigurierbar in [Werkstoff] Edelstahl, Stahl mm, Kunststoff / [Griffbereich] 55 mm, 10 mm / [Durchmesser Griff] 50 mm / [Farbe] schwarzgrau



Diese Spanngriffe von KIPP sind darauf ausgelegt, höchste Sicherheit und Komfort in anspruchsvollen Anwendungen zu gewährleisten. Erhältlich sind sie in den Materialien Edelstahl, Stahl und Kunststoff. Der Griffbereich der Spanngriffe liegt bei 55 mm oder 10 mm, was eine sichere Befestigung ermöglicht. Sie weisen einen Griffdurchmesser von 50 mm auf. Zur Auswahl steht die Farbe Schwarzgrau.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0779.05006
K0779.05008
K0779.05010
K0779.5006
K0779.5008
K0779.5010
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde Material Komponente

5.93 €

1 4 Arbeitstage M6Edelstahl

5.93 €

1 4 Arbeitstage M8Edelstahl

5.93 €

1 4 Arbeitstage M10Edelstahl

5.20 €

1 4 Arbeitstage M6Stahl

5.20 €

1 4 Arbeitstage M8Stahl

5.20 €

1 4 Arbeitstage M10Stahl

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Kunststoff Außendurchmesser(Ø) 50 Farbe Grundkörper schwarzgrau RAL 7021
Form K D2(mm) 26 H=Höhe(mm) 55
H1(Nm) 10 T=Gewindetiefe(mm) 17

Technischer Support