Ovalknöpfe / K1222

Ovalknöpfe / K1222

Konfigurierbar in [Werkstoff] Sonstige, Duroplast mm / [Durchmesser Griff] 14 - 35 mm / [Farbe] hochglanzpoliert



Mit ihrer Vielseitigkeit und präzisen Handhabung bieten die Ovalknöpfe von KIPP eine ideale Lösung für Anwendungen, die zuverlässige Einstell- und Steuerfunktionen erfordern. Als Material steht Duroplast zur Verfügung. Sie haben einen Griffdurchmesser von 14 bis 35 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1222.050
K1222.060
K1222.080
K1222.081
K1222.100
K1222.101
K1222.120
K1222.121
K1222.160
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde Außendurchmesser
(Ø)
D2
(mm)
L1=Grifflänge
(mm)
T=Gewindetiefe
(mm)

1.43 €

1 4 Arbeitstage M51473425

1.46 €

1 4 Arbeitstage M623146017

2.02 €

1 4 Arbeitstage M822146025

2.10 €

1 4 Arbeitstage M826167019

2.24 €

1 4 Arbeitstage M102715.57025

2.90 €

1 4 Arbeitstage M1035228525

2.82 €

1 4 Arbeitstage M122715.57025

2.90 €

1 4 Arbeitstage M1235228525

6.56 €

1 4 Arbeitstage M1635228530

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper Duroplast Farbe Grundkörper schwarz hochglanzpoliert

Technischer Support