Fünfsterngriffe mit Gewindezapfen / K0255 / Edelstahl

Fünfsterngriffe mit Gewindezapfen / K0255 / Edelstahl

Konfigurierbar in [Werkstoff] Sonstige, Thermoplast mm / [Griffbereich] 44 mm, 22.5 mm / [Durchmesser Griff] 63 mm / [Farbe] schiefergrau / [Gewinde Länge] 20 mm



Die Fünfsterngriffe von KIPP bieten eine bewährte Lösung für präzises und zuverlässiges Fixieren sowie komfortables Bedienen in unterschiedlichsten Anwendungsbereichen. Zur Auswahl als Werkstoff steht Thermoplast. Der Spielraum zum Befestigen der Fünfsterngriffe misst 44 mm oder 22.5 mm. Sie weisen einen Griffdurchmesser von 63 mm auf. Die Farbauswahl umfasst Schiefergrau. Die Länge des Gewindes beträgt 20 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K0255.1263101144X20

Teilenummer
K0255.1263101144X20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

5.52 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gewinde M10 Werkstoff Grundkörper Sonstige Außendurchmesser(Ø) 63
Material Grundkörper Thermoplast Farbe Grundkörper schiefergrau RAL 7015 Form L
D2(mm) 28 D3(mm) 35.5 H=Höhe(mm) 44
H1(Nm) 22.5 H2 14.5 L=Gewindelänge(mm) 20

Sie befinden sich auf der Seite für Fünfsterngriffe mit Gewindezapfen / K0255 / Edelstahl, die Teilenummer ist K0255.1263101144X20.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K0255.1263101144X20.

Technischer Support