Fünfsterngriffe mit Innengewinde / K0255 / Edelstahl / Innengewinde

Fünfsterngriffe mit Innengewinde / K0255 / Edelstahl / Innengewinde

Konfigurierbar in [Werkstoff] Sonstige, Thermoplast mm / [Griffbereich] 44 mm, 22.5 mm / [Durchmesser Griff] 63 mm / [Farbe] schiefergrau



Die Fünfsterngriffe von KIPP bieten eine bewährte Lösung für präzises und zuverlässiges Fixieren sowie komfortables Bedienen in unterschiedlichsten Anwendungsbereichen. Zur Auswahl als Werkstoff steht Thermoplast. Der Griffbereich der Fünfsterngriffe liegt bei 44 mm oder 22.5 mm, was eine sichere Befestigung ermöglicht. Sie weisen einen Griffdurchmesser von 63 mm auf. Schiefergrau ist der zur Verfügung stehende Farbton.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K0255.1263101144

Teilenummer
K0255.1263101144
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

5.58 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gewinde M10 Werkstoff Grundkörper Sonstige Außendurchmesser(Ø) 63
Material Grundkörper Thermoplast Farbe Grundkörper schiefergrau RAL 7015 Form K
D2(mm) 28 D3(mm) 35.5 H=Höhe(mm) 44
H1(Nm) 22.5 H2 14.5 T=Gewindetiefe(mm) 14

Sie befinden sich auf der Seite für Fünfsterngriffe mit Innengewinde / K0255 / Edelstahl / Innengewinde, die Teilenummer ist K0255.1263101144.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K0255.1263101144.

Technischer Support