Fünfsterngriffe / K0786 / Sternform, fünfeckig / Gewindebolzen

Fünfsterngriffe / K0786 / Sternform, fünfeckig / Gewindebolzen

Konfigurierbar in [Werkstoff] Edelstahl, Stahl mm, Kunststoff / [Griffbereich] 45 mm, 10 mm / [Durchmesser Griff] 63 mm / [Farbe] schwarz / [Gewinde Länge] 20 - 50 mm



Für präzises Fixieren und eine komfortable Bedienung sind die Fünfsterngriffe von KIPP eine etablierte Wahl in zahlreichen Einsatzbereichen. Erhältlich sind sie in den Materialien Edelstahl, Stahl und Kunststoff. Der Griffbereich der Fünfsterngriffe liegt bei 45 mm oder 10 mm, was eine sichere Befestigung ermöglicht. Sie haben einen Griffdurchmesser von 63 mm. Die Farbauswahl umfasst Schwarz. Das Gewinde hat eine Länge von 20 bis 50 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0786.06308X20
K0786.06308X25
K0786.06308X30
K0786.06308X40
K0786.06310X30
K0786.06310X40
K0786.06310X50
K0786.6308X20
K0786.6308X25
K0786.6308X30
K0786.6308X40
K0786.6310X30
K0786.6310X40
K0786.6310X50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde Material Komponente L=Gewindelänge
(mm)

8.54 €

1 4 Arbeitstage M8Edelstahl20

8.54 €

1 4 Arbeitstage M8Edelstahl25

8.54 €

1 4 Arbeitstage M8Edelstahl30

8.75 €

1 4 Arbeitstage M8Edelstahl40

8.75 €

1 4 Arbeitstage M10Edelstahl30

9.22 €

1 4 Arbeitstage M10Edelstahl40

9.22 €

1 4 Arbeitstage M10Edelstahl50

7.41 €

1 4 Arbeitstage M8Stahl20

7.41 €

1 4 Arbeitstage M8Stahl25

7.41 €

1 4 Arbeitstage M8Stahl30

7.62 €

1 4 Arbeitstage M8Stahl40

7.62 €

1 4 Arbeitstage M10Stahl30

8.03 €

1 4 Arbeitstage M10Stahl40

8.03 €

1 4 Arbeitstage M10Stahl50

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Kunststoff Außendurchmesser(Ø) 63 Farbe Grundkörper schwarzgrau RAL 7021
Form L D2(mm) 26 H=Höhe(mm) 45
H1(Nm) 10

Technischer Support