Konfigurierbar in [Werkstoff] Edelstahl, Stahl mm, Kunststoff / [Griffbereich] 45 mm, 10 mm / [Durchmesser Griff] 63 mm / [Farbe] schwarz
Für präzises Fixieren und eine komfortable Bedienung sind die Fünfsterngriffe von KIPP eine etablierte Wahl in zahlreichen Einsatzbereichen. Erhältlich sind sie in den Materialien Edelstahl, Stahl und Kunststoff. Der Spielraum zum Befestigen der Fünfsterngriffe misst 45 mm oder 10 mm. Sie haben einen Griffdurchmesser von 63 mm. Zur Auswahl steht die Farbe Schwarz.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K0786.06308 |
K0786.06310 |
K0786.6308 |
K0786.6310 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde | Material Komponente | |
---|---|---|---|---|---|---|
5.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | Edelstahl | ||
5.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | Edelstahl | ||
5.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | Stahl | ||
5.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | Stahl |
Loading...
Werkstoff Grundkörper | Kunststoff | Außendurchmesser(Ø) | 63 | Farbe Grundkörper | schwarzgrau RAL 7021 |
---|---|---|---|---|---|
Form | K | D2(mm) | 26 | H=Höhe(mm) | 45 |
H1(Nm) | 10 | T=Gewindetiefe(mm) | 17 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde
Material Komponente
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften