Fünfsterngriffe / K0255 / Sternform, fünfeckig / Gewindebolzen

Fünfsterngriffe / K0255 / Sternform, fünfeckig / Gewindebolzen

Konfigurierbar in [Werkstoff] Edelstahl, Stahl mm, Sonstige, Thermoplast mm / [Griffbereich] 34.8 - 44 mm, 17.8 - 22.5 mm / [Durchmesser Griff] 50 - 63 mm / [Farbe] lichtgrau, rapsgelb, schwarzgrau, verkehrsrot, schwarz / [Gewinde Länge] 15 - 60 mm



Für präzises Fixieren und eine komfortable Bedienung sind die Fünfsterngriffe von KIPP eine etablierte Wahl in zahlreichen Einsatzbereichen. Zur Konfiguration stehen Edelstahl, Stahl und Thermoplast als Materialien bereit. Die Fünfsterngriffe ermöglichen einen Griffbereich von 34.8 bis 44 mm oder 17.8 bis 22.5 mm. Sie weisen einen Griffdurchmesser von 50 bis 63 mm auf. Zur Auswahl stehen die Farben Lichtgrau, Rapsgelb, Schwarzgrau, Verkehrsrot und Schwarz. Die Länge des Gewindes variiert von 15 bis 60 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0255.5010X15
K0255.5010X20
K0255.5010X25
K0255.5010X30
K0255.5010X35
K0255.5010X40
K0255.5010X45
K0255.5010X50
K0255.5010X60
K0255.50101X20
K0255.50101X25
K0255.50101X30
K0255.50101X40
K0255.50101X50
K0255.50101X60
K0255.5012X15
K0255.5012X20
K0255.5012X25
K0255.5012X30
K0255.5012X35
K0255.5012X40
K0255.5012X45
K0255.5012X50
K0255.5012X60
K0255.50105X15
K0255.50105X20
K0255.50105X25
K0255.50105X30
K0255.50105X35
K0255.50105X40
K0255.50105X45
K0255.50105X50
K0255.50105X60
K0255.50106X15
K0255.50106X20
K0255.50106X25
K0255.50106X30
K0255.50106X35
K0255.50106X40
K0255.50106X45
K0255.50106X50
K0255.50106X60
K0255.50107X15
K0255.50107X20
K0255.50107X25
K0255.50107X30
K0255.50107X35
K0255.50107X40
K0255.50107X45
K0255.50107X50
K0255.50107X60
K0255.501015X20
K0255.501015X25
K0255.501015X30
K0255.501015X40
K0255.501015X50
K0255.501015X60
K0255.501016X20
K0255.501016X25
K0255.501016X30
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde Außendurchmesser
(Ø)
Material Komponente Farbe Deckel D2
(mm)
D3
(mm)
H=Höhe
(mm)
H1
(Nm)
H2 L=Gewindelänge
(mm)

2.23 €

1 4 Arbeitstage M1050Stahlschwarzgrau RAL 702122.228.234.817.811.515

2.24 €

1 4 Arbeitstage M1050Stahlschwarzgrau RAL 702122.228.234.817.811.520

2.30 €

1 4 Arbeitstage M1050Stahlschwarzgrau RAL 702122.228.234.817.811.525

2.31 €

1 4 Arbeitstage M1050Stahlschwarzgrau RAL 702122.228.234.817.811.530

2.32 €

1 4 Arbeitstage M1050Stahlschwarzgrau RAL 702122.228.234.817.811.535

2.33 €

1 4 Arbeitstage M1050Stahlschwarzgrau RAL 702122.228.234.817.811.540

2.37 €

1 4 Arbeitstage M1050Stahlschwarzgrau RAL 702122.228.234.817.811.545

2.40 €

1 4 Arbeitstage M1050Stahlschwarzgrau RAL 702122.228.234.817.811.550

2.53 €

1 4 Arbeitstage M1050Stahlschwarzgrau RAL 702122.228.234.817.811.560

3.42 €

1 4 Arbeitstage M1050Edelstahlschwarzgrau RAL 702122.228.234.817.811.520

3.46 €

1 4 Arbeitstage M1050Edelstahlschwarzgrau RAL 702122.228.234.817.811.525

3.52 €

1 4 Arbeitstage M1050Edelstahlschwarzgrau RAL 702122.228.234.817.811.530

3.73 €

1 4 Arbeitstage M1050Edelstahlschwarzgrau RAL 702122.228.234.817.811.540

3.96 €

1 4 Arbeitstage M1050Edelstahlschwarzgrau RAL 702122.228.234.817.811.550

4.14 €

1 4 Arbeitstage M1050Edelstahlschwarzgrau RAL 702122.228.234.817.811.560

2.33 €

1 4 Arbeitstage M1250Stahlschwarzgrau RAL 702122.228.234.817.811.515

2.35 €

1 4 Arbeitstage M1250Stahlschwarzgrau RAL 702122.228.234.817.811.520

2.40 €

1 4 Arbeitstage M1250Stahlschwarzgrau RAL 702122.228.234.817.811.525

2.43 €

1 4 Arbeitstage M1250Stahlschwarzgrau RAL 702122.228.234.817.811.530

2.48 €

1 4 Arbeitstage M1250Stahlschwarzgrau RAL 702122.228.234.817.811.535

2.50 €

1 4 Arbeitstage M1250Stahlschwarzgrau RAL 702122.228.234.817.811.540

2.55 €

1 4 Arbeitstage M1250Stahlschwarzgrau RAL 702122.228.234.817.811.545

2.56 €

1 4 Arbeitstage M1250Stahlschwarzgrau RAL 702122.228.234.817.811.550

2.67 €

1 4 Arbeitstage M1250Stahlschwarzgrau RAL 702122.228.234.817.811.560

2.23 €

1 4 Arbeitstage M1050Stahllichtgrau RAL 703522.228.234.817.811.515

2.24 €

1 4 Arbeitstage M1050Stahllichtgrau RAL 703522.228.234.817.811.520

2.30 €

1 4 Arbeitstage M1050Stahllichtgrau RAL 703522.228.234.817.811.525

2.31 €

1 4 Arbeitstage M1050Stahllichtgrau RAL 703522.228.234.817.811.530

2.32 €

1 4 Arbeitstage M1050Stahllichtgrau RAL 703522.228.234.817.811.535

2.33 €

1 4 Arbeitstage M1050Stahllichtgrau RAL 703522.228.234.817.811.540

2.37 €

1 4 Arbeitstage M1050Stahllichtgrau RAL 703522.228.234.817.811.545

2.40 €

1 4 Arbeitstage M1050Stahllichtgrau RAL 703522.228.234.817.811.550

2.53 €

1 4 Arbeitstage M1050Stahllichtgrau RAL 703522.228.234.817.811.560

2.23 €

1 4 Arbeitstage M1050Stahlverkehrsrot RAL 302022.228.234.817.811.515

2.24 €

1 4 Arbeitstage M1050Stahlverkehrsrot RAL 302022.228.234.817.811.520

2.30 €

1 4 Arbeitstage M1050Stahlverkehrsrot RAL 302022.228.234.817.811.525

2.31 €

1 4 Arbeitstage M1050Stahlverkehrsrot RAL 302022.228.234.817.811.530

2.32 €

1 4 Arbeitstage M1050Stahlverkehrsrot RAL 302022.228.234.817.811.535

2.33 €

1 4 Arbeitstage M1050Stahlverkehrsrot RAL 302022.228.234.817.811.540

2.37 €

1 4 Arbeitstage M1050Stahlverkehrsrot RAL 302022.228.234.817.811.545

2.40 €

1 4 Arbeitstage M1050Stahlverkehrsrot RAL 302022.228.234.817.811.550

2.53 €

1 4 Arbeitstage M1050Stahlverkehrsrot RAL 302022.228.234.817.811.560

2.23 €

1 4 Arbeitstage M1050Stahlrapsgelb RAL 102122.228.234.817.811.515

2.24 €

1 4 Arbeitstage M1050Stahlrapsgelb RAL 102122.228.234.817.811.520

2.30 €

1 4 Arbeitstage M1050Stahlrapsgelb RAL 102122.228.234.817.811.525

2.31 €

1 4 Arbeitstage M1050Stahlrapsgelb RAL 102122.228.234.817.811.530

2.32 €

1 4 Arbeitstage M1050Stahlrapsgelb RAL 102122.228.234.817.811.535

2.33 €

1 4 Arbeitstage M1050Stahlrapsgelb RAL 102122.228.234.817.811.540

2.37 €

1 4 Arbeitstage M1050Stahlrapsgelb RAL 102122.228.234.817.811.545

2.40 €

1 4 Arbeitstage M1050Stahlrapsgelb RAL 102122.228.234.817.811.550

2.53 €

1 4 Arbeitstage M1050Stahlrapsgelb RAL 102122.228.234.817.811.560

3.42 €

1 4 Arbeitstage M1050Edelstahllichtgrau RAL 703522.228.234.817.811.520

3.46 €

1 4 Arbeitstage M1050Edelstahllichtgrau RAL 703522.228.234.817.811.525

3.52 €

1 4 Arbeitstage M1050Edelstahllichtgrau RAL 703522.228.234.817.811.530

3.73 €

1 4 Arbeitstage M1050Edelstahllichtgrau RAL 703522.228.234.817.811.540

3.96 €

1 4 Arbeitstage M1050Edelstahllichtgrau RAL 703522.228.234.817.811.550

4.14 €

1 4 Arbeitstage M1050Edelstahllichtgrau RAL 703522.228.234.817.811.560

3.42 €

1 4 Arbeitstage M1050Edelstahlverkehrsrot RAL 302022.228.234.817.811.520

3.46 €

1 4 Arbeitstage M1050Edelstahlverkehrsrot RAL 302022.228.234.817.811.525

3.52 €

1 4 Arbeitstage M1050Edelstahlverkehrsrot RAL 302022.228.234.817.811.530

Loading...

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper Thermoplast Farbe Grundkörper schwarzgrau RAL 7021
Form L

Technischer Support