Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K1378.06806 |
K1378.06808 |
K1378.06810 |
K1378.0846806 |
K1378.0846808 |
K1378.0846810 |
K1378.6806 |
K1378.6808 |
K1378.6810 |
K1378.846806 |
K1378.846808 |
K1378.846810 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde | Material Komponente | Farbe Grundkörper | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | Edelstahl | schwarzgrau | ||
22.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | Edelstahl | schwarzgrau | ||
22.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | Edelstahl | schwarzgrau | ||
22.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | Edelstahl | rot | ||
22.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | Edelstahl | rot | ||
22.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | Edelstahl | rot | ||
19.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | Stahl | schwarzgrau | ||
20.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | Stahl | schwarzgrau | ||
20.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | Stahl | schwarzgrau | ||
19.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | Stahl | rot | ||
20.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | Stahl | rot | ||
20.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | Stahl | rot |
Loading...
Werkstoff Grundkörper | Kunststoff | Außendurchmesser(Ø) | 68 | D2(mm) | 24 |
---|---|---|---|---|---|
H(mm) | 10 | H1(Nm) | 45.5 | T(mm) | 17 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde
Material Komponente
Farbe Grundkörper
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften