Fünfsterngriffe mit Gewindezapfen / K1378 / Kunststoff / verschließbar

Fünfsterngriffe mit Gewindezapfen / K1378 / Kunststoff / verschließbar

Konfigurierbar in [Werkstoff] Edelstahl, Stahl mm, Kunststoff / [Griffbereich] 10 mm, 45.5 mm / [Durchmesser Griff] 68 mm / [Farbe] rot, schwarz / [Gewinde Länge] 20 mm



Die Fünfsterngriffe von KIPP bieten eine bewährte Lösung für präzises und zuverlässiges Fixieren sowie komfortables Bedienen in unterschiedlichsten Anwendungsbereichen. Erhältlich sind sie in den Materialien Edelstahl, Stahl und Kunststoff. Die Fünfsterngriffe ermöglichen einen Griffbereich von 10 mm oder 45.5 mm. Sie haben einen Griffdurchmesser von 68 mm. Die Farbauswahl umfasst Rot und Schwarz. Die Gewindelänge liegt bei 20 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1378.06808X20
K1378.06810X20
K1378.0846808X20
K1378.0846810X20
K1378.6808X20
K1378.6810X20
K1378.846808X20
K1378.846810X20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde Material Komponente Farbe Grundkörper

21.37 €

1 4 Arbeitstage M8Edelstahlschwarzgrau

21.53 €

1 4 Arbeitstage M10Edelstahlschwarzgrau

21.37 €

1 4 Arbeitstage M8Edelstahlrot

21.53 €

1 4 Arbeitstage M10Edelstahlrot

19.42 €

1 4 Arbeitstage M8Stahlschwarzgrau

19.56 €

1 4 Arbeitstage M10Stahlschwarzgrau

19.42 €

1 4 Arbeitstage M8Stahlrot

19.56 €

1 4 Arbeitstage M10Stahlrot

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Kunststoff Außendurchmesser(Ø) 68 D2(mm) 24
H(mm) 10 H1(Nm) 45.5 L=Gewindelänge(mm) 20

Technischer Support