Fünfsterngriffe / K0185 / Sternform, fünfeckig / Gewindebolzen

Fünfsterngriffe / K0185 / Sternform, fünfeckig / Gewindebolzen

Konfigurierbar in [Werkstoff] Stahl mm, Sonstige, Duroplast mm / [Griffbereich] 22.4 - 35 mm, 11.2 - 17.5 mm / [Durchmesser Griff] 32 - 50 mm / [Gewinde Länge] 12 - 30 mm



Die Fünfsterngriffe von KIPP bieten eine bewährte Lösung für präzises und zuverlässiges Fixieren sowie komfortables Bedienen in unterschiedlichsten Anwendungsbereichen. Zur Konfiguration stehen Stahl und Duroplast als Materialien bereit. Mit einem Griffbereich von 22.4 bis 35 mm oder 11.2 bis 17.5 mm bieten die Fünfsterngriffe optimalen Halt. Sie haben einen Griffdurchmesser von 32 bis 50 mm. Die Länge des Gewindes variiert von 12 bis 30 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0185.3206X12
K0185.3206X18
K0185.3208X16
K0185.3208X24
K0185.4006X18
K0185.4008X16
K0185.4008X20
K0185.4008X24
K0185.4010X30
K0185.5008X16
K0185.5008X24
K0185.5010X20
K0185.5010X30
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde Außendurchmesser
(Ø)
D3
(mm)
H=Höhe
(mm)
H1
(Nm)
L=Gewindelänge
(mm)

1.30 €

1 4 Arbeitstage M6321622.411.212

1.30 €

1 4 Arbeitstage M6321622.411.218

1.30 €

1 4 Arbeitstage M8321622.411.216

1.30 €

1 4 Arbeitstage M8321622.411.224

1.50 €

1 4 Arbeitstage M64020281418

1.50 €

1 4 Arbeitstage M84020281416

1.50 €

1 4 Arbeitstage M84020281420

1.50 €

1 4 Arbeitstage M84020281424

1.86 €

1 4 Arbeitstage M104020281430

2.14 €

1 4 Arbeitstage M850253517.516

2.14 €

1 4 Arbeitstage M850253517.524

2.14 €

1 4 Arbeitstage M1050253517.520

2.14 €

1 4 Arbeitstage M1050253517.530

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper Duroplast Material Komponente Stahl
Form L

Technischer Support