Fünfsterngriffe mit Außengewinde / K0276

Fünfsterngriffe mit Außengewinde / K0276

Konfigurierbar in [Werkstoff] Stahl mm, Sonstige, Thermoplast mm / [Griffbereich] 17 - 25 mm, 12 - 18 mm / [Durchmesser Griff] 32 - 50 mm / [Gewinde Länge] 15 - 20 mm



Für präzises Fixieren und eine komfortable Bedienung sind die Fünfsterngriffe von KIPP eine etablierte Wahl in zahlreichen Einsatzbereichen. Zur Konfiguration stehen Stahl und Thermoplast als Materialien bereit. Der Griffbereich der Fünfsterngriffe liegt zwischen 17 bis 25 mm oder 12 bis 18 mm, was eine sichere Befestigung ermöglicht. Sie haben einen Griffdurchmesser von 32 bis 50 mm. Die Länge des Gewindes variiert von 15 bis 20 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0276.320615
K0276.400816
K0276.501020
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde Außendurchmesser
(Ø)
Größe D2
(mm)
H=Höhe
(mm)
H1
(Nm)
L=Gewindelänge
(mm)

1.56 €

1 4 Arbeitstage M632115171215

2.01 €

1 4 Arbeitstage M84021820.514.516

2.81 €

1 4 Arbeitstage M1050320251820

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper Thermoplast Material Komponente Stahl
Form L

Technischer Support