Fünfsterngriffe / K0279 / Sternform, fünfeckig / Gewindebolzen

Fünfsterngriffe / K0279 / Sternform, fünfeckig / Gewindebolzen

Konfigurierbar in [Werkstoff] Stahl mm, Sonstige, Thermoplast mm / [Griffbereich] 27.7 mm, 4.6 mm / [Durchmesser Griff] 40 - 60 mm / [Gewinde Länge] 15 - 50 mm



Die Fünfsterngriffe von KIPP bieten eine bewährte Lösung für präzises und zuverlässiges Fixieren sowie komfortables Bedienen in unterschiedlichsten Anwendungsbereichen. Erhältlich sind sie in den Materialien Stahl und Thermoplast. Mit einem Griffbereich von 27.7 mm oder 4.6 mm bieten die Fünfsterngriffe optimalen Halt. Sie haben einen Griffdurchmesser von 40 bis 60 mm. Die Länge des Gewindes variiert von 15 bis 50 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0279.4006X15
K0279.4006X20
K0279.4006X25
K0279.4006X35
K0279.4008X16
K0279.4008X25
K0279.4008X35
K0279.4010X20
K0279.4010X30
K0279.4010X40
K0279.4010X50
K0279.5006X15
K0279.5006X20
K0279.5006X25
K0279.5006X35
K0279.5008X16
K0279.5008X25
K0279.5008X35
K0279.5010X30
K0279.5010X40
K0279.5010X50
K0279.6006X15
K0279.6006X20
K0279.6006X25
K0279.6006X35
K0279.6008X16
K0279.6008X25
K0279.6008X35
K0279.6010X20
K0279.6010X30
K0279.6010X40
K0279.6010X50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde Außendurchmesser
(Ø)
D2
(mm)
L=Gewindelänge
(mm)

2.16 €

1 4 Arbeitstage M6401915

2.30 €

1 4 Arbeitstage M6401920

2.30 €

1 4 Arbeitstage M6401925

2.30 €

1 4 Arbeitstage M6401935

2.48 €

1 4 Arbeitstage M8401916

2.51 €

1 4 Arbeitstage M8401925

2.51 €

1 4 Arbeitstage M8401935

2.52 €

1 4 Arbeitstage M10401920

2.52 €

1 4 Arbeitstage M10401930

2.62 €

1 4 Arbeitstage M10401940

2.68 €

1 4 Arbeitstage M10401950

2.47 €

1 4 Arbeitstage M65023.515

2.48 €

1 4 Arbeitstage M65023.520

2.48 €

1 4 Arbeitstage M65023.525

2.48 €

1 4 Arbeitstage M65023.535

2.68 €

1 4 Arbeitstage M85023.516

2.69 €

1 4 Arbeitstage M85023.525

2.69 €

1 4 Arbeitstage M85023.535

2.76 €

1 4 Arbeitstage M105023.530

2.76 €

1 4 Arbeitstage M105023.540

2.76 €

1 4 Arbeitstage M105023.550

2.81 €

1 4 Arbeitstage M66031.815

2.81 €

1 4 Arbeitstage M66031.820

2.81 €

1 4 Arbeitstage M66031.825

2.98 €

1 4 Arbeitstage M66031.835

3.04 €

1 4 Arbeitstage M86031.816

3.06 €

1 4 Arbeitstage M86031.825

3.28 €

1 4 Arbeitstage M86031.835

3.27 €

1 4 Arbeitstage M106031.820

3.27 €

1 4 Arbeitstage M106031.830

3.27 €

1 4 Arbeitstage M106031.840

3.37 €

1 4 Arbeitstage M106031.850

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper Thermoplast Material Komponente Stahl
Form L H=Höhe(mm) 27.7 H1(Nm) 4.6

Technischer Support