Fünfsterngriffe / K1298 / Sternform, fünfeckig / Gewindebolzen

Fünfsterngriffe / K1298 / Sternform, fünfeckig / Gewindebolzen

Konfigurierbar in [Werkstoff] Edelstahl, Stahl mm, Sonstige, Duroplast mm / [Griffbereich] 22.5 - 37 mm, 11 - 18.5 mm / [Durchmesser Griff] 32 - 60 mm / [Farbe] schwarz / [Gewinde Länge] 10 - 50 mm



Die Fünfsterngriffe von KIPP bieten eine bewährte Lösung für präzises und zuverlässiges Fixieren sowie komfortables Bedienen in unterschiedlichsten Anwendungsbereichen. Zur Auswahl als Werkstoffe stehen Edelstahl, Stahl und Duroplast. Die Fünfsterngriffe ermöglichen einen Griffbereich von 22.5 bis 37 mm oder 11 bis 18.5 mm. Sie weisen einen Griffdurchmesser von 32 bis 60 mm auf. Die Farbauswahl umfasst Schwarz. Das Gewinde hat eine Länge von 10 bis 50 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1298.13206X10
K1298.13206X15
K1298.13206X20
K1298.13206X35
K1298.13208X15
K1298.13208X25
K1298.14006X15
K1298.14008X15
K1298.14008X20
K1298.14008X25
K1298.14008X30
K1298.14008X35
K1298.14008X45
K1298.14010X30
K1298.15008X15
K1298.15008X25
K1298.15010X20
K1298.15010X30
K1298.15010X40
K1298.15010X50
K1298.16012X30
K1298.16012X40
K1298.16012X50
K1298.3206X10
K1298.3206X15
K1298.3206X20
K1298.3206X35
K1298.3208X15
K1298.3208X25
K1298.4006X15
K1298.4008X15
K1298.4008X20
K1298.4008X25
K1298.4008X30
K1298.4008X35
K1298.4008X45
K1298.4010X30
K1298.5008X15
K1298.5008X25
K1298.5010X20
K1298.5010X30
K1298.5010X40
K1298.5010X50
K1298.6012X30
K1298.6012X40
K1298.6012X50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde Außendurchmesser
(Ø)
Material Komponente Farbe Komponente D2
(mm)
H=Höhe
(mm)
H1
(Nm)
L=Gewindelänge
(mm)

5.39 €

1 4 Arbeitstage M632Edelstahlblank1622.51110

5.39 €

1 4 Arbeitstage M632Edelstahlblank1622.51115

5.39 €

1 4 Arbeitstage M632Edelstahlblank1622.51120

5.47 €

1 4 Arbeitstage M632Edelstahlblank1622.51135

6.29 €

1 4 Arbeitstage M832Edelstahlblank1622.51115

6.51 €

1 4 Arbeitstage M832Edelstahlblank1622.51125

6.85 €

1 4 Arbeitstage M640Edelstahlblank20281415

6.97 €

1 4 Arbeitstage M840Edelstahlblank20281415

6.97 €

1 4 Arbeitstage M840Edelstahlblank20281420

6.97 €

1 4 Arbeitstage M840Edelstahlblank20281425

7.11 €

1 4 Arbeitstage M840Edelstahlblank20281430

7.11 €

1 4 Arbeitstage M840Edelstahlblank20281435

7.38 €

1 4 Arbeitstage M840Edelstahlblank20281445

7.51 €

1 4 Arbeitstage M1040Edelstahlblank20281430

8.38 €

1 4 Arbeitstage M850Edelstahlblank253517.515

8.44 €

1 4 Arbeitstage M850Edelstahlblank253517.525

8.51 €

1 4 Arbeitstage M1050Edelstahlblank253517.520

8.59 €

1 4 Arbeitstage M1050Edelstahlblank253517.530

8.66 €

1 4 Arbeitstage M1050Edelstahlblank253517.540

9.21 €

1 4 Arbeitstage M1050Edelstahlblank253517.550

11.19 €

1 4 Arbeitstage M1260Edelstahlblank303718.530

11.25 €

1 4 Arbeitstage M1260Edelstahlblank303718.540

11.33 €

1 4 Arbeitstage M1260Edelstahlblank303718.550

3.02 €

1 4 Arbeitstage M632Stahlblau-passiviert1622.51110

3.02 €

1 4 Arbeitstage M632Stahlblau-passiviert1622.51115

3.02 €

1 4 Arbeitstage M632Stahlblau-passiviert1622.51120

3.11 €

1 4 Arbeitstage M632Stahlblau-passiviert1622.51135

3.11 €

1 4 Arbeitstage M832Stahlblau-passiviert1622.51115

3.11 €

1 4 Arbeitstage M832Stahlblau-passiviert1622.51125

3.51 €

1 4 Arbeitstage M640Stahlblau-passiviert20281415

3.59 €

1 4 Arbeitstage M840Stahlblau-passiviert20281415

3.59 €

1 4 Arbeitstage M840Stahlblau-passiviert20281420

3.59 €

1 4 Arbeitstage M840Stahlblau-passiviert20281425

3.59 €

1 4 Arbeitstage M840Stahlblau-passiviert20281430

3.65 €

1 4 Arbeitstage M840Stahlblau-passiviert20281435

3.65 €

1 4 Arbeitstage M840Stahlblau-passiviert20281445

3.65 €

1 4 Arbeitstage M1040Stahlblau-passiviert20281430

4.36 €

1 4 Arbeitstage M850Stahlblau-passiviert253517.515

4.36 €

1 4 Arbeitstage M850Stahlblau-passiviert253517.525

4.51 €

1 4 Arbeitstage M1050Stahlblau-passiviert253517.520

4.58 €

1 4 Arbeitstage M1050Stahlblau-passiviert253517.530

4.63 €

1 4 Arbeitstage M1050Stahlblau-passiviert253517.540

4.70 €

1 4 Arbeitstage M1050Stahlblau-passiviert253517.550

5.85 €

1 4 Arbeitstage M1260Stahlblau-passiviert303718.530

5.92 €

1 4 Arbeitstage M1260Stahlblau-passiviert303718.540

5.98 €

1 4 Arbeitstage M1260Stahlblau-passiviert303718.550

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper Duroplast Farbe Grundkörper schwarz
Form L

Technischer Support