Fünfsterngriffe / K0255 / Sternform, fünfeckig / Innengewinde

Fünfsterngriffe / K0255 / Sternform, fünfeckig / Innengewinde

Konfigurierbar in [Werkstoff] Edelstahl, Stahl mm, Sonstige, Thermoplast mm / [Griffbereich] 34.8 - 44 mm, 17.8 - 22.5 mm / [Durchmesser Griff] 50 - 63 mm / [Farbe] lichtgrau, rapsgelb, schwarzgrau, verkehrsrot, schwarz



Mit ihrer robusten Bauweise und ergonomischen Gestaltung ermöglichen die Fünfsterngriffe von KIPP zuverlässiges Fixieren und komfortables Bedienen in einer Vielzahl von Anwendungen. Zur Auswahl als Werkstoffe stehen Edelstahl, Stahl und Thermoplast. Mit einem Griffbereich von 34.8 bis 44 mm oder 17.8 bis 22.5 mm bieten die Fünfsterngriffe optimalen Halt. Sie haben einen Griffdurchmesser von 50 bis 63 mm. Lichtgrau, Rapsgelb, Schwarzgrau, Verkehrsrot und Schwarz sind die zur Verfügung stehenden Farbtöne.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0255.5008
K0255.50081
K0255.50085
K0255.50086
K0255.50087
K0255.500815
K0255.500816
K0255.500817
K0255.5010
K0255.50101
K0255.5012
K0255.50105
K0255.50106
K0255.50107
K0255.501015
K0255.501016
K0255.501017
K0255.50121
K0255.50125
K0255.50126
K0255.50127
K0255.501215
K0255.501216
K0255.501217
K0255.6310
K0255.63101
K0255.6312
K0255.63105
K0255.6316
K0255.63106
K0255.63107
K0255.631015
K0255.631016
K0255.631017
K0255.63121
K0255.63125
K0255.63126
K0255.63127
K0255.63165
K0255.63166
K0255.63167
K0255.631215
K0255.631216
K0255.631217
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde Außendurchmesser
(Ø)
Material Komponente Farbe Deckel D2
(mm)
D3
(mm)
H=Höhe
(mm)
H1
(Nm)
H2 T=Gewindetiefe
(mm)

2.20 €

1 4 Arbeitstage M850Stahlschwarzgrau RAL 702122.228.234.817.811.514

3.30 €

1 4 Arbeitstage M850Edelstahlschwarzgrau RAL 702122.228.234.817.811.514

2.20 €

1 4 Arbeitstage M850Stahllichtgrau RAL 703522.228.234.817.811.514

2.20 €

1 4 Arbeitstage M850Stahlverkehrsrot RAL 302022.228.234.817.811.514

2.20 €

1 4 Arbeitstage M850Stahlrapsgelb RAL 102122.228.234.817.811.514

3.30 €

1 4 Arbeitstage M850Edelstahllichtgrau RAL 703522.228.234.817.811.514

3.30 €

1 4 Arbeitstage M850Edelstahlverkehrsrot RAL 302022.228.234.817.811.514

3.30 €

1 4 Arbeitstage M850Edelstahlrapsgelb RAL 102122.228.234.817.811.514

2.20 €

1 4 Arbeitstage M1050Stahlschwarzgrau RAL 702122.228.234.817.811.514

3.30 €

1 4 Arbeitstage M1050Edelstahlschwarzgrau RAL 702122.228.234.817.811.514

2.53 €

1 4 Arbeitstage M1250Stahlschwarzgrau RAL 702122.228.234.817.811.518

2.20 €

1 4 Arbeitstage M1050Stahllichtgrau RAL 703522.228.234.817.811.514

2.20 €

1 4 Arbeitstage M1050Stahlverkehrsrot RAL 302022.228.234.817.811.514

2.20 €

1 4 Arbeitstage M1050Stahlrapsgelb RAL 102122.228.234.817.811.514

3.30 €

1 4 Arbeitstage M1050Edelstahllichtgrau RAL 703522.228.234.817.811.514

3.30 €

1 4 Arbeitstage M1050Edelstahlverkehrsrot RAL 302022.228.234.817.811.514

3.30 €

1 4 Arbeitstage M1050Edelstahlrapsgelb RAL 102122.228.234.817.811.514

3.65 €

1 4 Arbeitstage M1250Edelstahlschwarzgrau RAL 702122.228.234.817.811.518

2.53 €

1 4 Arbeitstage M1250Stahllichtgrau RAL 703522.228.234.817.811.518

2.53 €

1 4 Arbeitstage M1250Stahlverkehrsrot RAL 302022.228.234.817.811.518

2.53 €

1 4 Arbeitstage M1250Stahlrapsgelb RAL 102122.228.234.817.811.518

3.65 €

1 4 Arbeitstage M1250Edelstahllichtgrau RAL 703522.228.234.817.811.518

3.65 €

1 4 Arbeitstage M1250Edelstahlverkehrsrot RAL 302022.228.234.817.811.518

3.65 €

1 4 Arbeitstage M1250Edelstahlrapsgelb RAL 102122.228.234.817.811.518

2.66 €

1 4 Arbeitstage M1063Stahlschwarzgrau RAL 70212835.54422.514.514

3.73 €

1 4 Arbeitstage M1063Edelstahlschwarzgrau RAL 70212835.54422.514.514

2.90 €

1 4 Arbeitstage M1263Stahlschwarzgrau RAL 70212835.54422.514.518

2.66 €

1 4 Arbeitstage M1063Stahllichtgrau RAL 70352835.54422.514.514

3.00 €

1 4 Arbeitstage M1663Stahlschwarzgrau RAL 70212835.54422.514.518

2.66 €

1 4 Arbeitstage M1063Stahlverkehrsrot RAL 30202835.54422.514.514

2.66 €

1 4 Arbeitstage M1063Stahlrapsgelb RAL 10212835.54422.514.514

3.73 €

1 4 Arbeitstage M1063Edelstahllichtgrau RAL 70352835.54422.514.514

3.73 €

1 4 Arbeitstage M1063Edelstahlverkehrsrot RAL 30202835.54422.514.514

3.73 €

1 4 Arbeitstage M1063Edelstahlrapsgelb RAL 10212835.54422.514.514

4.05 €

1 4 Arbeitstage M1263Edelstahlschwarzgrau RAL 70212835.54422.514.518

2.90 €

1 4 Arbeitstage M1263Stahllichtgrau RAL 70352835.54422.514.518

2.90 €

1 4 Arbeitstage M1263Stahlverkehrsrot RAL 30202835.54422.514.518

2.90 €

1 4 Arbeitstage M1263Stahlrapsgelb RAL 10212835.54422.514.518

3.00 €

1 4 Arbeitstage M1663Stahllichtgrau RAL 70352835.54422.514.518

3.00 €

1 4 Arbeitstage M1663Stahlverkehrsrot RAL 30202835.54422.514.518

3.00 €

1 4 Arbeitstage M1663Stahlrapsgelb RAL 10212835.54422.514.518

4.05 €

1 4 Arbeitstage M1263Edelstahllichtgrau RAL 70352835.54422.514.518

4.05 €

1 4 Arbeitstage M1263Edelstahlverkehrsrot RAL 30202835.54422.514.518

4.05 €

1 4 Arbeitstage M1263Edelstahlrapsgelb RAL 10212835.54422.514.518

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper Thermoplast Farbe Grundkörper schwarzgrau RAL 7021
Form K

Technischer Support