Fünfsterngriffe / K0276 / Sternform, fünfeckig / Innengewinde

Fünfsterngriffe / K0276 / Sternform, fünfeckig / Innengewinde

Konfigurierbar in [Werkstoff] Stahl mm, Sonstige, Thermoplast mm / [Griffbereich] 17 - 25 mm, 12 - 18 mm / [Durchmesser Griff] 32 - 50 mm



Die Fünfsterngriffe von KIPP bieten eine bewährte Lösung für präzises und zuverlässiges Fixieren sowie komfortables Bedienen in unterschiedlichsten Anwendungsbereichen. Zur Auswahl als Werkstoffe stehen Stahl und Thermoplast. Der Spielraum zum Befestigen der Fünfsterngriffe misst 17 bis 25 mm oder 12 bis 18 mm. Sie weisen einen Griffdurchmesser von 32 bis 50 mm auf.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0276.3206
K0276.4008
K0276.5010
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde Außendurchmesser
(Ø)
Größe D2
(mm)
H=Höhe
(mm)
H1
(Nm)
T=Gewindetiefe
(mm)

1.52 €

1 4 Arbeitstage M63211517129

1.98 €

1 4 Arbeitstage M84021820.514.511

2.61 €

1 4 Arbeitstage M1050320251814

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper Thermoplast Material Komponente Stahl
Form K

Technischer Support