Fünfsterngriffe / K0279 / Sternform, fünfeckig / Innengewinde

Fünfsterngriffe / K0279 / Sternform, fünfeckig / Innengewinde

Konfigurierbar in [Werkstoff] Messing mm, Sonstige, Thermoplast mm / [Griffbereich] 27.7 mm, 4.6 mm / [Durchmesser Griff] 40 - 60 mm



Mit ihrer robusten Bauweise und ergonomischen Gestaltung ermöglichen die Fünfsterngriffe von KIPP zuverlässiges Fixieren und komfortables Bedienen in einer Vielzahl von Anwendungen. Erhältlich sind sie in den Materialien Messing und Thermoplast. Der Griffbereich der Fünfsterngriffe liegt bei 27.7 mm oder 4.6 mm, was eine sichere Befestigung ermöglicht. Sie weisen einen Griffdurchmesser von 40 bis 60 mm auf.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0279.4005
K0279.4006
K0279.4008
K0279.4010
K0279.5006
K0279.5008
K0279.5010
K0279.6006
K0279.6008
K0279.6010
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde Außendurchmesser
(Ø)
D2
(mm)

2.22 €

1 4 Arbeitstage M54019

2.22 €

1 4 Arbeitstage M64019

2.33 €

1 4 Arbeitstage M84019

2.33 €

1 4 Arbeitstage M104019

2.37 €

1 4 Arbeitstage M65023.5

2.40 €

1 4 Arbeitstage M85023.5

2.45 €

1 4 Arbeitstage M105023.5

2.89 €

1 4 Arbeitstage M66031.8

2.94 €

1 4 Arbeitstage M86031.8

2.94 €

1 4 Arbeitstage M106031.8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper Thermoplast Material Komponente Messing
Form K H=Höhe(mm) 27.7 H1(Nm) 4.6
T=Gewindetiefe(mm) 12.5

Technischer Support