Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K1297.13205 |
K1297.13206 |
K1297.14006 |
K1297.14008 |
K1297.14010 |
K1297.15008 |
K1297.15010 |
K1297.16012 |
K1297.3205 |
K1297.3206 |
K1297.4006 |
K1297.4008 |
K1297.4010 |
K1297.5008 |
K1297.5010 |
K1297.6012 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde | Außendurchmesser (Ø) | Material Komponente (mm) | Farbe Komponente (mm) | D2 (mm) | H=Höhe (mm) | H1 (Nm) | T=Gewindetiefe (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 32 | Edelstahl | blank | 16 | 22.5 | 11 | 7.5 | ||
5.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 32 | Edelstahl | blank | 16 | 22.5 | 11 | 9 | ||
6.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 40 | Edelstahl | blank | 20 | 28 | 14 | 9 | ||
7.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 40 | Edelstahl | blank | 20 | 28 | 14 | 12 | ||
7.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 40 | Edelstahl | blank | 20 | 28 | 14 | 15 | ||
8.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 50 | Edelstahl | blank | 25 | 35 | 17.5 | 12 | ||
9.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 50 | Edelstahl | blank | 25 | 35 | 17.5 | 15 | ||
11.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 60 | Edelstahl | blank | 30 | 37 | 18.5 | 18 | ||
2.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 32 | Stahl | blau-passiviert | 16 | 22.5 | 11 | 7.5 | ||
2.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 32 | Stahl | blau-passiviert | 16 | 22.5 | 11 | 9 | ||
3.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 40 | Stahl | blau-passiviert | 20 | 28 | 14 | 9 | ||
3.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 40 | Stahl | blau-passiviert | 20 | 28 | 14 | 12 | ||
3.59 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 40 | Stahl | blau-passiviert | 20 | 28 | 14 | 15 | ||
4.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 50 | Stahl | blau-passiviert | 25 | 35 | 17.5 | 12 | ||
4.36 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 50 | Stahl | blau-passiviert | 25 | 35 | 17.5 | 15 | ||
5.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 60 | Stahl | blau-passiviert | 30 | 37 | 18.5 | 18 |
Loading...
Werkstoff Grundkörper | Sonstige | Material Grundkörper(mm) | Duroplast | Farbe Grundkörper(mm) | schwarz |
---|---|---|---|---|---|
Form(mm) | K |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde
Außendurchmesser(Ø)
Material Komponente(mm)
Farbe Komponente(mm)
D2(mm)
H=Höhe(mm)
H1(Nm)
T=Gewindetiefe(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften