Viersterngriffe / K0278 / Gewindebolzen

Viersterngriffe / K0278 / Gewindebolzen

Konfigurierbar in [Werkstoff] Stahl mm, Sonstige, Thermoplast mm / [Griffbereich] 15.5 - 33.3 mm, 2.8 - 5.6 mm / [Durchmesser Griff] 35.5 - 76.2 mm / [Gewinde Länge] 15 - 50 mm



Mit ihrer robusten Bauweise und ergonomischen Gestaltung ermöglichen die Viersterngriffe von KIPP zuverlässiges Fixieren und komfortables Bedienen in einer Vielzahl von Anwendungen. Zur Konfiguration stehen Stahl und Thermoplast als Materialien bereit. Mit einem Griffbereich von 15.5 bis 33.3 mm oder 2.8 bis 5.6 mm bieten die Viersterngriffe optimalen Halt. Sie haben einen Griffdurchmesser von 35.5 bis 76.2 mm. Die Länge des Gewindes beträgt 15 bis 50 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0278.3506X15
K0278.3506X20
K0278.3506X25
K0278.3506X35
K0278.4406X15
K0278.4406X20
K0278.4406X25
K0278.4406X35
K0278.4408X16
K0278.4408X25
K0278.4408X35
K0278.4410X20
K0278.4410X30
K0278.4410X40
K0278.4410X50
K0278.5006X15
K0278.5006X20
K0278.5006X25
K0278.5006X35
K0278.5008X16
K0278.5008X25
K0278.5008X35
K0278.5010X30
K0278.5010X40
K0278.5010X50
K0278.6306X15
K0278.6306X20
K0278.6306X25
K0278.6306X35
K0278.6308X16
K0278.6308X25
K0278.6308X35
K0278.6310X30
K0278.6310X40
K0278.6310X50
K0278.7608X16
K0278.7608X25
K0278.7608X35
K0278.7610X30
K0278.7610X40
K0278.7610X50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde Außendurchmesser
(Ø)
D2
(mm)
H=Höhe
(mm)
H1
(Nm)
L=Gewindelänge
(mm)

2.21 €

1 4 Arbeitstage M635.514.215.52.815

2.21 €

1 4 Arbeitstage M635.514.215.52.820

2.27 €

1 4 Arbeitstage M635.514.215.52.825

2.27 €

1 4 Arbeitstage M635.514.215.52.835

2.27 €

1 4 Arbeitstage M644.517.519.33.315

2.30 €

1 4 Arbeitstage M644.517.519.33.320

2.30 €

1 4 Arbeitstage M644.517.519.33.325

2.30 €

1 4 Arbeitstage M644.517.519.33.335

2.48 €

1 4 Arbeitstage M844.517.519.33.316

2.51 €

1 4 Arbeitstage M844.517.519.33.325

2.51 €

1 4 Arbeitstage M844.517.519.33.335

2.52 €

1 4 Arbeitstage M1044.517.519.33.320

2.52 €

1 4 Arbeitstage M1044.517.519.33.330

2.52 €

1 4 Arbeitstage M1044.517.519.33.340

2.52 €

1 4 Arbeitstage M1044.517.519.33.350

2.21 €

1 4 Arbeitstage M650.823.622.13.815

2.22 €

1 4 Arbeitstage M650.823.622.13.820

2.37 €

1 4 Arbeitstage M650.823.622.13.825

2.37 €

1 4 Arbeitstage M650.823.622.13.835

2.40 €

1 4 Arbeitstage M850.823.622.13.816

2.40 €

1 4 Arbeitstage M850.823.622.13.825

2.40 €

1 4 Arbeitstage M850.823.622.13.835

2.45 €

1 4 Arbeitstage M1050.823.622.13.830

2.69 €

1 4 Arbeitstage M1050.823.622.13.840

2.76 €

1 4 Arbeitstage M1050.823.622.13.850

2.33 €

1 4 Arbeitstage M663.531.727.74.615

2.35 €

1 4 Arbeitstage M663.531.727.74.620

2.35 €

1 4 Arbeitstage M663.531.727.74.625

2.35 €

1 4 Arbeitstage M663.531.727.74.635

2.52 €

1 4 Arbeitstage M863.531.727.74.616

2.54 €

1 4 Arbeitstage M863.531.727.74.625

2.54 €

1 4 Arbeitstage M863.531.727.74.635

2.76 €

1 4 Arbeitstage M1063.531.727.74.630

2.83 €

1 4 Arbeitstage M1063.531.727.74.640

2.84 €

1 4 Arbeitstage M1063.531.727.74.650

3.27 €

1 4 Arbeitstage M876.238.133.35.616

3.27 €

1 4 Arbeitstage M876.238.133.35.625

3.27 €

1 4 Arbeitstage M876.238.133.35.635

3.31 €

1 4 Arbeitstage M1076.238.133.35.630

3.31 €

1 4 Arbeitstage M1076.238.133.35.640

3.31 €

1 4 Arbeitstage M1076.238.133.35.650

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper Thermoplast Material Komponente Stahl
Form L

Technischer Support