Viersterngriffe / K0278 / Innengewinde

Viersterngriffe / K0278 / Innengewinde

Konfigurierbar in [Werkstoff] Messing mm, Sonstige, Thermoplast mm / [Griffbereich] 15.5 - 33.3 mm, 2.8 - 5.6 mm / [Durchmesser Griff] 35.5 - 76.2 mm



Für präzises Fixieren und eine komfortable Bedienung sind die Viersterngriffe von KIPP eine etablierte Wahl in zahlreichen Einsatzbereichen. Zur Auswahl als Werkstoffe stehen Messing und Thermoplast. Mit einem Griffbereich von 15.5 bis 33.3 mm oder 2.8 bis 5.6 mm bieten die Viersterngriffe optimalen Halt. Sie haben einen Griffdurchmesser von 35.5 bis 76.2 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0278.3505
K0278.3506
K0278.4405
K0278.4406
K0278.4408
K0278.4410
K0278.5005
K0278.5006
K0278.5008
K0278.5010
K0278.6306
K0278.6308
K0278.6310
K0278.6312
K0278.7608
K0278.7610
K0278.7612
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde Außendurchmesser
(Ø)
D2
(mm)
H=Höhe
(mm)
H1
(Nm)

2.17 €

1 4 Arbeitstage M535.514.215.52.8

2.17 €

1 4 Arbeitstage M635.514.215.52.8

2.23 €

1 4 Arbeitstage M544.517.519.33.3

2.23 €

1 4 Arbeitstage M644.517.519.33.3

2.33 €

1 4 Arbeitstage M844.517.519.33.3

2.33 €

1 4 Arbeitstage M1044.517.519.33.3

2.33 €

1 4 Arbeitstage M550.823.622.13.8

2.33 €

1 4 Arbeitstage M650.823.622.13.8

2.51 €

1 4 Arbeitstage M850.823.622.13.8

2.51 €

1 4 Arbeitstage M1050.823.622.13.8

2.51 €

1 4 Arbeitstage M663.531.727.74.6

2.51 €

1 4 Arbeitstage M863.531.727.74.6

2.62 €

1 4 Arbeitstage M1063.531.727.74.6

3.55 €

1 4 Arbeitstage M1263.531.727.74.6

2.94 €

1 4 Arbeitstage M876.238.133.35.6

2.97 €

1 4 Arbeitstage M1076.238.133.35.6

3.48 €

1 4 Arbeitstage M1276.238.133.35.6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper Thermoplast Material Komponente Messing
Form K T=Gewindetiefe(mm) 12.5

Technischer Support