Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde | Außendurchmesser (Ø) | D2 (mm) | D6 (mm) | H=Höhe (mm) | H3 | L=Gewindelänge (mm) | T1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 30 | 15 | 12 | 23 | 9.5 | 16 | 2 | ||
1.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 30 | 15 | 12 | 23 | 9.5 | 20 | 2 | ||
1.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 30 | 15 | 12 | 23 | 9.5 | 30 | 2 | ||
1.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 30 | 15 | 12 | 23 | 9.5 | 40 | 2 | ||
1.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 30 | 15 | 12 | 23 | 9.5 | 50 | 2 | ||
1.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 40.5 | 15.5 | 12 | 29.5 | 11 | 16 | 3 | ||
1.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 40.5 | 15.5 | 12 | 29.5 | 11 | 20 | 3 | ||
1.41 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 40.5 | 15 | 12 | 29.5 | 11 | 20 | 3 | ||
1.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 40.5 | 15 | 12 | 29.5 | 11 | 30 | 3 | ||
1.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 40.5 | 15 | 12 | 29.5 | 11 | 40 | 3 | ||
1.86 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 50 | 20.5 | 14.5 | 32.5 | 11 | 16 | 2.5 | ||
1.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 50 | 20.5 | 14.5 | 32.5 | 11 | 20 | 2.5 | ||
1.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 50 | 20.5 | 14.5 | 32.5 | 11 | 30 | 2.5 | ||
1.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 50 | 20.5 | 14.5 | 32.5 | 11 | 40 | 2.5 | ||
1.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 50 | 20.5 | 14.5 | 32.5 | 11 | 50 | 2.5 | ||
2.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 59 | 23 | 24 | 40 | 15 | 20 | 4 | ||
2.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 59 | 23 | 24 | 40 | 15 | 30 | 4 | ||
2.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 59 | 23 | 24 | 40 | 15 | 40 | 4 | ||
2.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 59 | 23 | 24 | 40 | 15 | 50 | 4 | ||
2.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 59 | 23 | 24 | 40 | 15 | 50 | 4 | ||
3.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 79 | 30 | 21 | 41 | 17 | 30 | 3 | ||
3.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 79 | 30 | 21 | 41 | 17 | 50 | 3 | ||
3.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 79 | 30 | 21 | 41 | 17 | 50 | 3 |
Loading...
Werkstoff Grundkörper | Sonstige | Material Grundkörper(mm) | Thermoplast | Material Komponente(mm) | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Farbe Komponente(mm) | verzinkt | Farbe Grundkörper(mm) | schwarz | Form(mm) | L |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde
Außendurchmesser(Ø)
D2(mm)
D6(mm)
H=Höhe(mm)
H3
L=Gewindelänge(mm)
T1(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften