Viersterngriffe / K1093 / Form K

Viersterngriffe / K1093 / Form K

Konfigurierbar in [Werkstoff] Messing mm, Sonstige, Thermoplast mm / [Griffbereich] 23 - 40 mm / [Durchmesser Griff] 30 - 59 mm / [Farbe] schwarz



Für präzises Fixieren und eine komfortable Bedienung sind die Viersterngriffe von KIPP eine etablierte Wahl in zahlreichen Einsatzbereichen. Als Material stehen Messing und Thermoplast zur Verfügung. Der Spielraum zum Befestigen der Viersterngriffe misst 23 bis 40 mm. Sie haben einen Griffdurchmesser von 30 bis 59 mm. Die Farbauswahl umfasst Schwarz.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1093.23006
K1093.24006
K1093.24008
K1093.25208
K1093.25210
K1093.26010
K1093.26012
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde Außendurchmesser
(Ø)
D2
(mm)
D6
(mm)
H=Höhe
(mm)
H3 T=Gewindetiefe
(mm)
T1
(mm)

1.21 €

1 4 Arbeitstage M6301512239.5102

1.29 €

1 4 Arbeitstage M640.515.51229.511103

1.35 €

1 4 Arbeitstage M840.5151227.511143

2.10 €

1 4 Arbeitstage M85020.514.532.511142.5

2.30 €

1 4 Arbeitstage M105020.514.532.511132.5

3.02 €

1 4 Arbeitstage M105923244015144

3.58 €

1 4 Arbeitstage M125923244015184

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper Thermoplast Material Komponente Messing
Farbe Grundkörper schwarz Form K

Technischer Support