Kreuzgriffe / K0682 / DIN 6335 / Form C / Grauguss

Kreuzgriffe / K0682 / DIN 6335 / Form C / Grauguss

Konfigurierbar in [Werkstoff] Sonstige, Grauguss mm / [Griffbereich] 26 - 52 mm / [Durchmesser Griff] 40 - 80 mm / [Farbe] orange, schwarz / [Durchmesser Bohrung] 8 - 16 mm



Für präzises Fixieren und eine komfortable Bedienung sind die Kreuzgriffe von KIPP eine etablierte Wahl in zahlreichen Einsatzbereichen. Zur Konfiguration steht Grauguss als Material bereit. Der Spielraum zum Befestigen der Kreuzgriffe misst 26 bis 52 mm. Der Griffdurchmesser liegt zwischen 40 bis 80 mm, während der Bohrungsdurchmesser 8 bis 16 mm beträgt. Zur Auswahl stehen die Farben Orange und Schwarz.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0682.108
K0682.110
K0682.112
K0682.116
K0682.208
K0682.210
K0682.212
K0682.216
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außendurchmesser
(Ø)
Farbe Grundkörper D=Bohrung
(mm)
D2
(mm)
H=Höhe
(mm)
H3 T=Bohrungtiefe
(mm)
T1
(mm)

3.96 €

1 4 Arbeitstage 40orange81426141518

5.29 €

1 4 Arbeitstage 50orange101834201821

5.96 €

1 4 Arbeitstage 63orange122042252225

9.38 €

1 4 Arbeitstage 80orange162552302832

3.96 €

1 4 Arbeitstage 40schwarz81426141518

5.29 €

1 4 Arbeitstage 50schwarz101834201821

5.96 €

1 4 Arbeitstage 63schwarz122042252225

9.38 €

1 4 Arbeitstage 80schwarz162552302832

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper Grauguss Form C

Technischer Support