Kreuzgriffe / K0682 / Grauguss / DIN 6335 / Form E

Kreuzgriffe / K0682 / Grauguss / DIN 6335 / Form E

Konfigurierbar in [Werkstoff] Sonstige, Grauguss mm / [Griffbereich] 26 - 52 mm / [Durchmesser Griff] 40 - 80 mm / [Farbe] orange, schwarz



Die Kreuzgriffe von KIPP bieten eine bewährte Lösung für präzises und zuverlässiges Fixieren sowie komfortables Bedienen in unterschiedlichsten Anwendungsbereichen. Erhältlich sind sie im Material Grauguss. Mit einem Griffbereich von 26 bis 52 mm bieten die Kreuzgriffe optimalen Halt. Sie weisen einen Griffdurchmesser von 40 bis 80 mm auf. Die Farbauswahl umfasst Orange und Schwarz.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0682.308
K0682.310
K0682.312
K0682.316
K0682.408
K0682.410
K0682.412
K0682.416
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde Außendurchmesser
(Ø)
Farbe Grundkörper D2
(mm)
H=Höhe
(mm)
H3 T=Gewindetiefe
(mm)

3.96 €

1 4 Arbeitstage M840orange14261415

5.29 €

1 4 Arbeitstage M1050orange18342018

5.96 €

1 4 Arbeitstage M1263orange20422522

9.38 €

1 4 Arbeitstage M1680orange25523028

3.96 €

1 4 Arbeitstage M840schwarz14261415

5.29 €

1 4 Arbeitstage M1050schwarz18342018

5.96 €

1 4 Arbeitstage M1263schwarz20422522

9.38 €

1 4 Arbeitstage M1680schwarz25523028

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper Grauguss Form E

Technischer Support