Griffmuttern / K1126

Griffmuttern / K1126
· Dienen als Klemmelement, Halte- und Befestigungselement

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau

· Für manuelle Verstellungen an Baugruppen, Maschinen, Aggregaten

· Ideal bei engen Platzverhältnissen

· Vorteil: Schnell von Hand anziehbar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1126.1003
K1126.1004
K1126.103
K1126.104
K1126.2004
K1126.2005
K1126.204
K1126.205
K1126.3005
K1126.3006
K1126.305
K1126.306
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde Außendurchmesser
(Ø)
Material Komponente Farbe Komponente Größe B
(mm)
D2
(mm)
H=Höhe
(mm)
H1
(Nm)
T=Gewindetiefe
(mm)

1.82 €

1 4 Arbeitstage M316Edelstahlblank110121554.5

1.82 €

1 4 Arbeitstage M416Edelstahlblank110121556

1.44 €

1 4 Arbeitstage M316Messing-110121554.5

1.44 €

1 4 Arbeitstage M416Messing-110121556

2.04 €

1 4 Arbeitstage M420Edelstahlblank212.31518.566

2.04 €

1 4 Arbeitstage M520Edelstahlblank212.31518.566

1.52 €

1 4 Arbeitstage M420Messing-212.31518.566

1.52 €

1 4 Arbeitstage M520Messing-212.31518.566

2.24 €

1 4 Arbeitstage M525Edelstahlblank315.318.722.97.38.5

2.24 €

1 4 Arbeitstage M625Edelstahlblank315.318.722.97.39

1.61 €

1 4 Arbeitstage M525Stahlblau-passiviert315.318.722.97.38.5

1.61 €

1 4 Arbeitstage M625Stahlblau-passiviert315.318.722.97.39

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper Thermoplast Farbe Grundkörper schwarzgrau RAL 7021
Form K

Technischer Support