Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde | Außendurchmesser (Ø) | Material Komponente | Farbe Komponente | Größe | B (mm) | D2 (mm) | H=Höhe (mm) | H1 (Nm) | L=Gewindelänge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | M3 | 16 | Edelstahl | blank | 1 | 10 | 12 | 15 | 5 | 8 | ||
1.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | M3 | 16 | Edelstahl | blank | 1 | 10 | 12 | 15 | 5 | 10 | ||
1.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | M3 | 16 | Edelstahl | blank | 1 | 10 | 12 | 15 | 5 | 12 | ||
1.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | M3 | 16 | Edelstahl | blank | 1 | 10 | 12 | 15 | 5 | 15 | ||
1.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | M4 | 16 | Edelstahl | blank | 1 | 10 | 12 | 15 | 5 | 10 | ||
1.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | M4 | 16 | Edelstahl | blank | 1 | 10 | 12 | 15 | 5 | 15 | ||
1.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | M4 | 16 | Edelstahl | blank | 1 | 10 | 12 | 15 | 5 | 20 | ||
1.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 16 | Edelstahl | blank | 1 | 10 | 12 | 15 | 5 | 10 | ||
1.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 16 | Edelstahl | blank | 1 | 10 | 12 | 15 | 5 | 15 | ||
1.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 16 | Edelstahl | blank | 1 | 10 | 12 | 15 | 5 | 20 | ||
1.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | M3 | 16 | Stahl | blau-passiviert | 1 | 10 | 12 | 15 | 5 | 8 | ||
1.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | M3 | 16 | Stahl | blau-passiviert | 1 | 10 | 12 | 15 | 5 | 10 | ||
1.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | M3 | 16 | Stahl | blau-passiviert | 1 | 10 | 12 | 15 | 5 | 12 | ||
1.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | M3 | 16 | Stahl | blau-passiviert | 1 | 10 | 12 | 15 | 5 | 15 | ||
1.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | M4 | 16 | Stahl | blau-passiviert | 1 | 10 | 12 | 15 | 5 | 10 | ||
1.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | M4 | 16 | Stahl | blau-passiviert | 1 | 10 | 12 | 15 | 5 | 15 | ||
1.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | M4 | 16 | Stahl | blau-passiviert | 1 | 10 | 12 | 15 | 5 | 20 | ||
1.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 16 | Stahl | blau-passiviert | 1 | 10 | 12 | 15 | 5 | 10 | ||
1.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 16 | Stahl | blau-passiviert | 1 | 10 | 12 | 15 | 5 | 15 | ||
1.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 16 | Stahl | blau-passiviert | 1 | 10 | 12 | 15 | 5 | 20 | ||
2.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | M4 | 20 | Edelstahl | blank | 2 | 12.3 | 15 | 18.5 | 6 | 10 | ||
2.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | M4 | 20 | Edelstahl | blank | 2 | 12.3 | 15 | 18.5 | 6 | 15 | ||
2.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | M4 | 20 | Edelstahl | blank | 2 | 12.3 | 15 | 18.5 | 6 | 20 | ||
2.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 20 | Edelstahl | blank | 2 | 12.3 | 15 | 18.5 | 6 | 10 | ||
2.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 20 | Edelstahl | blank | 2 | 12.3 | 15 | 18.5 | 6 | 15 | ||
2.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 20 | Edelstahl | blank | 2 | 12.3 | 15 | 18.5 | 6 | 20 | ||
2.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 20 | Edelstahl | blank | 2 | 12.3 | 15 | 18.5 | 6 | 25 | ||
2.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 20 | Edelstahl | blank | 2 | 12.3 | 15 | 18.5 | 6 | 10 | ||
2.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 20 | Edelstahl | blank | 2 | 12.3 | 15 | 18.5 | 6 | 15 | ||
2.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 20 | Edelstahl | blank | 2 | 12.3 | 15 | 18.5 | 6 | 20 | ||
2.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 20 | Edelstahl | blank | 2 | 12.3 | 15 | 18.5 | 6 | 25 | ||
1.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | M4 | 20 | Stahl | blau-passiviert | 2 | 12.3 | 15 | 18.5 | 6 | 10 | ||
1.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | M4 | 20 | Stahl | blau-passiviert | 2 | 12.3 | 15 | 18.5 | 6 | 15 | ||
1.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | M4 | 20 | Stahl | blau-passiviert | 2 | 12.3 | 15 | 18.5 | 6 | 20 | ||
1.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 20 | Stahl | blau-passiviert | 2 | 12.3 | 15 | 18.5 | 6 | 10 | ||
1.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 20 | Stahl | blau-passiviert | 2 | 12.3 | 15 | 18.5 | 6 | 15 | ||
1.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 20 | Stahl | blau-passiviert | 2 | 12.3 | 15 | 18.5 | 6 | 20 | ||
1.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 20 | Stahl | blau-passiviert | 2 | 12.3 | 15 | 18.5 | 6 | 25 | ||
1.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 20 | Stahl | blau-passiviert | 2 | 12.3 | 15 | 18.5 | 6 | 10 | ||
1.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 20 | Stahl | blau-passiviert | 2 | 12.3 | 15 | 18.5 | 6 | 15 | ||
1.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 20 | Stahl | blau-passiviert | 2 | 12.3 | 15 | 18.5 | 6 | 20 | ||
1.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 20 | Stahl | blau-passiviert | 2 | 12.3 | 15 | 18.5 | 6 | 25 | ||
2.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 25 | Edelstahl | blank | 3 | 15.3 | 18.7 | 22.9 | 7.3 | 10 | ||
2.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 25 | Edelstahl | blank | 3 | 15.3 | 18.7 | 22.9 | 7.3 | 15 | ||
2.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 25 | Edelstahl | blank | 3 | 15.3 | 18.7 | 22.9 | 7.3 | 20 | ||
2.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 25 | Edelstahl | blank | 3 | 15.3 | 18.7 | 22.9 | 7.3 | 25 | ||
2.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 25 | Edelstahl | blank | 3 | 15.3 | 18.7 | 22.9 | 7.3 | 10 | ||
2.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 25 | Edelstahl | blank | 3 | 15.3 | 18.7 | 22.9 | 7.3 | 15 | ||
2.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 25 | Edelstahl | blank | 3 | 15.3 | 18.7 | 22.9 | 7.3 | 20 | ||
2.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 25 | Edelstahl | blank | 3 | 15.3 | 18.7 | 22.9 | 7.3 | 25 | ||
2.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 25 | Edelstahl | blank | 3 | 15.3 | 18.7 | 22.9 | 7.3 | 15 | ||
2.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 25 | Edelstahl | blank | 3 | 15.3 | 18.7 | 22.9 | 7.3 | 20 | ||
2.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 25 | Edelstahl | blank | 3 | 15.3 | 18.7 | 22.9 | 7.3 | 25 | ||
2.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 25 | Edelstahl | blank | 3 | 15.3 | 18.7 | 22.9 | 7.3 | 30 | ||
1.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 25 | Stahl | blau-passiviert | 3 | 15.3 | 18.7 | 22.9 | 7.3 | 10 | ||
1.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 25 | Stahl | blau-passiviert | 3 | 15.3 | 18.7 | 22.9 | 7.3 | 15 | ||
1.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 25 | Stahl | blau-passiviert | 3 | 15.3 | 18.7 | 22.9 | 7.3 | 20 | ||
1.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 25 | Stahl | blau-passiviert | 3 | 15.3 | 18.7 | 22.9 | 7.3 | 25 | ||
1.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 25 | Stahl | blau-passiviert | 3 | 15.3 | 18.7 | 22.9 | 7.3 | 10 | ||
1.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 25 | Stahl | blau-passiviert | 3 | 15.3 | 18.7 | 22.9 | 7.3 | 15 |
Loading...
Werkstoff Grundkörper | Sonstige | Material Grundkörper | Thermoplast | Farbe Grundkörper | schwarzgrau RAL 7021 |
---|---|---|---|---|---|
Form | L |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde
Außendurchmesser(Ø)
Material Komponente
Farbe Komponente
Größe
B(mm)
D2(mm)
H=Höhe(mm)
H1(Nm)
L=Gewindelänge(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften