Konfigurierbar in [Werkstoff] Stahl mm, Sonstige, Thermoplast mm / [Griffbereich] 55.6 - 62.2 mm, 4.8 - 5.6 mm / [Durchmesser Griff] 42.7 - 47.8 mm / [Gewinde Länge] 15 - 50 mm
Die Spanngriffe von KIPP bieten maßgeschneiderte Lösungen für spezifische Anforderungen, bei denen Ergonomie und Schutz im Vordergrund stehen. Zur Konfiguration stehen Stahl und Thermoplast als Materialien bereit. Der Griffbereich der Spanngriffe liegt zwischen 55.6 bis 62.2 mm oder 4.8 bis 5.6 mm, was eine sichere Befestigung ermöglicht. Sie haben einen Griffdurchmesser von 42.7 bis 47.8 mm. Die Länge des Gewindes variiert von 15 bis 50 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde | Außendurchmesser (Ø) | D2 (mm) | H=Höhe (mm) | H1 (Nm) | L=Gewindelänge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.38 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 42.7 | 34 | 55.6 | 4.8 | 15 | ||
2.38 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 42.7 | 34 | 55.6 | 4.8 | 20 | ||
2.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 42.7 | 34 | 55.6 | 4.8 | 25 | ||
2.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 42.7 | 34 | 55.6 | 4.8 | 35 | ||
2.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 42.7 | 34 | 55.6 | 4.8 | 16 | ||
2.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 42.7 | 34 | 55.6 | 4.8 | 25 | ||
2.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 42.7 | 34 | 55.6 | 4.8 | 35 | ||
2.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 42.7 | 34 | 55.6 | 4.8 | 20 | ||
2.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 42.7 | 34 | 55.6 | 4.8 | 30 | ||
2.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 42.7 | 34 | 55.6 | 4.8 | 40 | ||
2.96 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 42.7 | 34 | 55.6 | 4.8 | 50 | ||
2.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 47.8 | 38.1 | 62.2 | 5.6 | 20 | ||
2.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 47.8 | 38.1 | 62.2 | 5.6 | 35 | ||
3.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 47.8 | 38.1 | 62.2 | 5.6 | 35 | ||
3.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 47.8 | 38.1 | 62.2 | 5.6 | 40 | ||
3.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 47.8 | 38.1 | 62.2 | 5.6 | 50 |
Loading...
Werkstoff Grundkörper | Sonstige | Material Grundkörper | Thermoplast | Material Komponente | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Form | L |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde
Außendurchmesser(Ø)
D2(mm)
H=Höhe(mm)
H1(Nm)
L=Gewindelänge(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften