Spanngriffe / K0280 / Innengewinde

Spanngriffe / K0280 / Innengewinde

Konfigurierbar in [Werkstoff] Messing mm, Sonstige, Thermoplast mm / [Griffbereich] 55.6 - 62.2 mm, 4.8 - 5.6 mm / [Durchmesser Griff] 42.7 - 47.8 mm



Die Spanngriffe von KIPP bieten maßgeschneiderte Lösungen für spezifische Anforderungen, bei denen Ergonomie und Schutz im Vordergrund stehen. Als Material stehen Messing und Thermoplast zur Verfügung. Mit einem Griffbereich von 55.6 bis 62.2 mm oder 4.8 bis 5.6 mm bieten die Spanngriffe optimalen Halt. Sie haben einen Griffdurchmesser von 42.7 bis 47.8 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0280.4206
K0280.4208
K0280.4210
K0280.4212
K0280.4706
K0280.4708
K0280.4710
K0280.4712
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde Außendurchmesser
(Ø)
D2
(mm)
H=Höhe
(mm)
H1
(Nm)

2.45 €

1 4 Arbeitstage M642.73455.64.8

2.69 €

1 4 Arbeitstage M842.73455.64.8

2.69 €

1 4 Arbeitstage M1042.73455.64.8

3.06 €

1 4 Arbeitstage M1242.73455.64.8

3.04 €

1 4 Arbeitstage M647.838.162.25.6

3.13 €

1 4 Arbeitstage M847.838.162.25.6

3.34 €

1 4 Arbeitstage M1047.838.162.25.6

4.26 €

1 4 Arbeitstage M1247.838.162.25.6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper Thermoplast Material Komponente Messing
Form K T=Gewindetiefe(mm) 12.5

Technischer Support