Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K1583.108040 |
K1583.108041 |
K1583.210050 |
K1583.210051 |
K1583.312060 |
K1583.312061 |
K1583.416080 |
K1583.416081 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde | Außendurchmesser (Ø) | Größe | D=Bolzendurchmesser (mm) | D3 (mm) | H=Höhe (mm) | H1 (Nm) | L=Länge | L1=Gewindelänge (mm) | Hub S (mm) | SW (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 32 | 1 | 4 | 14 | 20 | 10 | 39 | 15 | 4 | 8 | ||
9.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8x1 | 32 | 1 | 4 | 14 | 20 | 10 | 39 | 15 | 4 | 8 | ||
9.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 40 | 2 | 5 | 18 | 24.9 | 13 | 46.9 | 17 | 5 | 10 | ||
9.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10x1 | 40 | 2 | 5 | 18 | 24.9 | 13 | 46.9 | 17 | 5 | 10 | ||
11.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 50 | 3 | 6 | 22 | 32 | 17 | 58 | 20 | 6 | 12 | ||
11.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12x1,5 | 50 | 3 | 6 | 22 | 32 | 17 | 58 | 20 | 6 | 12 | ||
12.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | M16 | 63 | 4 | 8 | 26 | 40.3 | 21 | 74.3 | 26 | 8 | 16 | ||
12.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | M16x1,5 | 63 | 4 | 8 | 26 | 40.3 | 21 | 74.3 | 26 | 8 | 16 |
Loading...
Werkstoff Grundkörper | Stahl | Oberfläche Grundkörper | passiviert | Material Komponente | Thermoplast |
---|---|---|---|---|---|
Farbe Komponente | schwarz | Kontermutter | ohne Kontermutter |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde
Außendurchmesser(Ø)
Größe
D=Bolzendurchmesser(mm)
D3(mm)
H=Höhe(mm)
H1(Nm)
L=Länge
L1=Gewindelänge(mm)
Hub S(mm)
SW(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften