Rändelknöpfe / K0142 / Duroplast, Messing

Rändelknöpfe / K0142 / Duroplast, Messing

Konfigurierbar in [Werkstoff] Messing mm, Sonstige, Duroplast mm / [Griffbereich] 13.5 - 15.5 mm, 6 - 7 mm / [Durchmesser Griff] 13 - 15 mm / [Farbe] schwarz



Die Rändelknöpfe von KIPP bieten präzise Einstellmöglichkeiten und eine rutschfeste Handhabung, ideal für Anwendungen mit hohen Anforderungen an Kontrolle und Sicherheit. Zur Auswahl als Werkstoffe stehen Messing und Duroplast. Mit einem Griffbereich von 13.5 bis 15.5 mm oder 6 bis 7 mm bieten die Rändelknöpfe optimalen Halt. Sie haben einen Griffdurchmesser von 13 bis 15 mm. Schwarz ist der zur Verfügung stehende Farbton.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0142.11203
K0142.11204
K0142.11504
K0142.11505
K0142.11506
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde Außendurchmesser
(Ø)
D2
(mm)
H=Höhe
(mm)
H1
(Nm)
T=Gewindetiefe
(mm)

0.63 €

1 4 Arbeitstage M3131013.566.5

0.66 €

1 4 Arbeitstage M4131013.5610

0.66 €

1 4 Arbeitstage M4151215.5710

0.71 €

1 4 Arbeitstage M5151215.5710

0.71 €

1 4 Arbeitstage M6151215.579

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper Duroplast Material Komponente Messing
Farbe Grundkörper schwarz

Technischer Support