Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K0247.1110624X15
Gewinde | M6 | Werkstoff Grundkörper | Sonstige | Außendurchmesser(Ø) | 21 |
---|---|---|---|---|---|
Material Grundkörper(mm) | Thermoplast | Material Komponente(mm) | Stahl | Größe(mm) | 1 |
Farbe Grundkörper(mm) | graphitschwarz RAL 9011 | D2(mm) | 14 | D3(mm) | 19 |
H=Höhe(mm) | 22 | H1(Nm) | 8 | L=Gewindelänge(mm) | 15 |
Sie befinden sich auf der Seite für Rändelknöpfe mit Außengewinde / K0247.1110624X15, K0247 / Thermoplast, Stahl / antistatisch, die Teilenummer ist K0247.1110624X15.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K0247.1110624X15.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften