Rändelknöpfe mit Innengewinde / K0247.1110624, K0247 / Thermoplast, Stahl / Innengewinde / antistatisch

Rändelknöpfe mit Innengewinde / K0247.1110624, K0247 / Thermoplast, Stahl / Innengewinde / antistatisch

Konfigurierbar in [Werkstoff] Stahl mm, Sonstige, Thermoplast mm / [Griffbereich] 22 mm, 8 mm / [Durchmesser Griff] 21 mm / [Farbe] graphitschwarz



Die Rändelmuttern von KIPP zeichnen sich durch ihre griffige Oberfläche und vielseitige Einsatzmöglichkeiten aus, die präzises Justieren und Fixieren erleichtern. Als Material stehen Stahl und Thermoplast zur Verfügung. Mit einem Griffbereich von 22 mm oder 8 mm bieten die Rändelmuttern optimalen Halt. Sie weisen einen Griffdurchmesser von 21 mm auf. Graphitschwarz ist der zur Verfügung stehende Farbton.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K0247.1110624

Teilenummer
K0247.1110624
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

2.47 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gewinde M6 Werkstoff Grundkörper Sonstige Außendurchmesser(Ø) 21
Material Grundkörper Thermoplast Material Komponente Stahl Größe 1
Farbe Grundkörper graphitschwarz RAL 9011 D2(mm) 14 D3(mm) 19
H=Höhe(mm) 22 H1(Nm) 8 T=Gewindetiefe(mm) 10

Sie befinden sich auf der Seite für Rändelknöpfe mit Innengewinde / K0247.1110624, K0247 / Thermoplast, Stahl / Innengewinde / antistatisch, die Teilenummer ist K0247.1110624.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K0247.1110624.

Technischer Support