Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Form | B (mm) | B1 (mm) | D=Arretierstiftdurchmesser (mm) | D1=Gewinde (mm) | Fx30° (mm) | H (mm) | L (mm) | L1=Grifflänge (mm) | Federkraft Ende F2 ca. (N) | Federkraft Anfang F1 ca. (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | E | 9 | 3 | 4 | 10 | 1 | 6 | 38 | 25 | 14 | 8 | ||
12.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | E | 9 | 3 | 5 | 10 | 1.3 | 6 | 38 | 25 | 14 | 8 | ||
12.49 € | 1 | 4 Arbeitstage | E | 10.8 | 3.6 | 5 | 12 | 1.3 | 8 | 46.8 | 30 | 15 | 8 | ||
12.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | E | 9 | 3 | 6 | 10 | 1.8 | 6 | 38 | 25 | 14 | 8 | ||
12.49 € | 1 | 4 Arbeitstage | E | 10.8 | 3.6 | 6 | 12 | 1.8 | 8 | 46.8 | 30 | 15 | 8 | ||
14.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | E | 14.4 | 4.8 | 6 | 16 | 1.8 | 10 | 60.4 | 40 | 35 | 15 | ||
12.49 € | 1 | 4 Arbeitstage | E | 10.8 | 3.6 | 8 | 12 | 2.3 | 8 | 46.8 | 30 | 15 | 8 | ||
14.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | E | 14.4 | 4.8 | 8 | 16 | 2.3 | 10 | 60.4 | 40 | 35 | 15 | ||
17.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | E | 18 | 6 | 8 | 20 | 2.3 | 12 | 70 | 50 | 60 | 20 | ||
14.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | E | 14.4 | 4.8 | 10 | 16 | 2.8 | 10 | 60.4 | 40 | 35 | 15 | ||
17.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | E | 18 | 6 | 10 | 20 | 2.8 | 12 | 70 | 50 | 60 | 20 | ||
17.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | E | 18 | 6 | 12 | 20 | 3 | 12 | 70 | 50 | 60 | 20 | ||
12.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | F | 9 | 3 | 4 | 10 | 1 | 6 | 38 | 25 | 14 | 8 | ||
12.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | F | 9 | 3 | 5 | 10 | 1.3 | 6 | 38 | 25 | 14 | 8 | ||
13.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | F | 10.8 | 3.6 | 5 | 12 | 1.3 | 8 | 46.8 | 30 | 15 | 8 | ||
12.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | F | 9 | 3 | 6 | 10 | 1.8 | 6 | 38 | 25 | 14 | 8 | ||
13.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | F | 10.8 | 3.6 | 6 | 12 | 1.8 | 8 | 46.8 | 30 | 15 | 8 | ||
15.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | F | 14.4 | 4.8 | 6 | 16 | 1.8 | 10 | 60.4 | 40 | 35 | 15 | ||
13.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | F | 10.8 | 3.6 | 8 | 12 | 2.3 | 8 | 46.8 | 30 | 15 | 8 | ||
15.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | F | 14.4 | 4.8 | 8 | 16 | 2.3 | 10 | 60.4 | 40 | 35 | 15 | ||
17.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | F | 18 | 6 | 8 | 20 | 2.3 | 12 | 70 | 50 | 60 | 20 | ||
15.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | F | 14.4 | 4.8 | 10 | 16 | 2.8 | 10 | 60.4 | 40 | 35 | 15 | ||
17.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | F | 18 | 6 | 10 | 20 | 2.8 | 12 | 70 | 50 | 60 | 20 | ||
17.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | F | 18 | 6 | 12 | 20 | 3 | 12 | 70 | 50 | 60 | 20 |
Loading...
Grundwerkstoff | Stahl |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Form
B(mm)
B1(mm)
D=Arretierstiftdurchmesser(mm)
D1=Gewinde(mm)
Fx30°(mm)
H(mm)
L(mm)
L1=Grifflänge(mm)
Federkraft Ende F2 ca.(N)
Federkraft Anfang F1 ca.(N)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften