Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K0640.1080410 |
K0640.1080510 |
K0640.1080512 |
K0640.1080610 |
K0640.1080612 |
K0640.1080616 |
K0640.1080812 |
K0640.1080816 |
K0640.1080820 |
K0640.1081016 |
K0640.1081020 |
K0640.1081220 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | B (mm) | B1 (mm) | D=Arretierstiftdurchmesser (mm) | D1=Gewinde (mm) | Fx30° (mm) | H (mm) | L (mm) | L1=Grifflänge (mm) | Federkraft Ende F2 ca. (N) | Federkraft Anfang F1 ca. (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9 | 3 | 4 | 10 | 1 | 6 | 38 | 25 | 14 | 8 | ||
15.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9 | 3 | 5 | 10 | 1.3 | 6 | 38 | 25 | 14 | 8 | ||
16.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10.8 | 3.6 | 5 | 12 | 1.3 | 8 | 46.8 | 30 | 15 | 8 | ||
15.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9 | 3 | 6 | 10 | 1.8 | 6 | 38 | 25 | 14 | 8 | ||
16.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10.8 | 3.6 | 6 | 12 | 1.8 | 8 | 46.8 | 30 | 15 | 8 | ||
18.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14.4 | 4.8 | 6 | 16 | 1.8 | 10 | 60.4 | 40 | 35 | 15 | ||
16.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10.8 | 3.6 | 8 | 12 | 2.3 | 8 | 46.8 | 30 | 15 | 8 | ||
18.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14.4 | 4.8 | 8 | 16 | 2.3 | 10 | 60.4 | 40 | 35 | 15 | ||
21.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | 18 | 6 | 8 | 20 | 2.3 | 12 | 70 | 50 | 60 | 20 | ||
18.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14.4 | 4.8 | 10 | 16 | 2.8 | 10 | 60.4 | 40 | 35 | 15 | ||
21.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | 18 | 6 | 10 | 20 | 2.8 | 12 | 70 | 50 | 60 | 20 | ||
21.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | 18 | 6 | 12 | 20 | 3 | 12 | 70 | 50 | 60 | 20 |
Loading...
Grundwerkstoff | Edelstahl | Form | E |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
B(mm)
B1(mm)
D=Arretierstiftdurchmesser(mm)
D1=Gewinde(mm)
Fx30°(mm)
H(mm)
L(mm)
L1=Grifflänge(mm)
Federkraft Ende F2 ca.(N)
Federkraft Anfang F1 ca.(N)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften