Sperrriegel Edelstahl mit Anschlag, Form A (K1285)

Sperrriegel Edelstahl mit Anschlag, Form A (K1285)
· Für alle Arten von Verriegelungen und Fixierungen einsetzbar

· Durch Drehen des Riegels um 180° wird die Verriegelung aufgehoben

· 180°-Anschlag verhindert erneutes Ausfahren des Arretierstiftes

· Rastkerbe für das Halten der Stellung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1285.1040410
K1285.1040510
K1285.1040512
K1285.1040610
K1285.1040612
K1285.1040616
K1285.1040812
K1285.1040816
K1285.10408201
K1285.1041016
K1285.10410201
K1285.10412201
K1285.2040410
K1285.2040510
K1285.2040512
K1285.2040610
K1285.2040612
K1285.2040616
K1285.2040812
K1285.2040816
K1285.20408201
K1285.2041016
K1285.20410201
K1285.20412201
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung 2 B
(mm)
B1
(mm)
D=Arretierstiftdurchmesser
(mm)
D1=Gewinde D2
(mm)
Fx30°
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
L1=Grifflänge
(mm)
L3
(mm)
SW1
(mm)
Federkraft Ende F2 ca.
(N)
Federkraft Anfang F1 ca.
(N)

18.19 €

1 4 Arbeitstage links934M10101638251510148

18.19 €

1 4 Arbeitstage links935M10101.3638251510148

19.85 €

1 4 Arbeitstage links10.83.65M12121.3847.8301912158

18.19 €

1 4 Arbeitstage links936M10101.8638251510148

19.85 €

1 4 Arbeitstage links10.83.66M12121.8847.8301912158

21.80 €

1 4 Arbeitstage links14.44.86M16161.81060.44026163515

19.85 €

1 4 Arbeitstage links10.83.68M12122.3847.8301912158

21.80 €

1 4 Arbeitstage links14.44.88M16162.31060.44026163515

25.92 €

1 4 Arbeitstage links1868M20x1,5202.312705030206020

21.80 €

1 4 Arbeitstage links14.44.810M16162.81060.44026163515

25.92 €

1 4 Arbeitstage links18610M20x1,5202.812705030206020

25.92 €

1 4 Arbeitstage links18612M20x1,520312705030206020

18.19 €

1 4 Arbeitstage rechts934M10101638251510148

18.19 €

1 4 Arbeitstage rechts935M10101.3638251510148

19.85 €

1 4 Arbeitstage rechts10.83.65M12121.3847.8301912158

18.19 €

1 4 Arbeitstage rechts936M10101.8638251510148

19.85 €

1 4 Arbeitstage rechts10.83.66M12121.8847.8301912158

21.80 €

1 4 Arbeitstage rechts14.44.86M16161.81060.44026163515

19.85 €

1 4 Arbeitstage rechts10.83.68M12122.3847.8301912158

21.80 €

1 4 Arbeitstage rechts14.44.88M16162.31060.44026163515

25.92 €

1 4 Arbeitstage rechts1868M20x1,5202.312705030206020

21.80 €

1 4 Arbeitstage rechts14.44.810M16162.81060.44026163515

25.92 €

1 4 Arbeitstage rechts18610M20x1,5202.812705030206020

25.92 €

1 4 Arbeitstage rechts18612M20x1,520312705030206020

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundwerkstoff Edelstahl Form A

Technischer Support