Sperrriegel mit Anschlag, Form A und C (K1284)

Sperrriegel mit Anschlag, Form A und C (K1284)
· Für alle Arten von Verriegelungen und Fixierungen einsetzbar

· Durch Drehen des Riegels um 180° wird die Verriegelung aufgehoben

· 180°-Anschlag verhindert erneutes Ausfahren des Arretierstiftes

· Rastkerbe für das Halten der Stellung

· Arretierstift gehärtet

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1284.1040410
K1284.1040510
K1284.1040512
K1284.1040610
K1284.1040612
K1284.1040616
K1284.1040812
K1284.1040816
K1284.10408201
K1284.1041016
K1284.10410201
K1284.10412201
K1284.1060410
K1284.1060510
K1284.1060512
K1284.1060610
K1284.1060612
K1284.1060616
K1284.1060812
K1284.1060816
K1284.10608201
K1284.1061016
K1284.10610201
K1284.10612201
K1284.2040410
K1284.2040510
K1284.2040512
K1284.2040610
K1284.2040612
K1284.2040616
K1284.2040812
K1284.2040816
K1284.20408201
K1284.2041016
K1284.20410201
K1284.20412201
K1284.2060410
K1284.2060510
K1284.2060512
K1284.2060610
K1284.2060612
K1284.2060616
K1284.2060812
K1284.2060816
K1284.20608201
K1284.2061016
K1284.20610201
K1284.20612201
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Form Ausführung 2 B
(mm)
B1
(mm)
D=Arretierstiftdurchmesser
(mm)
D1=Gewinde D2
(mm)
Fx30°
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
L1=Grifflänge
(mm)
L3
(mm)
SW1
(mm)
Federkraft Ende F2 ca.
(N)
Federkraft Anfang F1 ca.
(N)

14.56 €

1 4 Arbeitstage Alinks934M10101638251510148

14.56 €

1 4 Arbeitstage Alinks935M10101.3638251510148

14.77 €

1 4 Arbeitstage Alinks10.83.65M12121.3847.8301912158

14.56 €

1 4 Arbeitstage Alinks936M10101.8638251510148

14.77 €

1 4 Arbeitstage Alinks10.83.66M12121.8847.8301912158

17.76 €

1 4 Arbeitstage Alinks14.44.86M16161.81060.44026163515

14.77 €

1 4 Arbeitstage Alinks10.83.68M12122.3847.8301912158

17.76 €

1 4 Arbeitstage Alinks14.44.88M16162.31060.44026163515

19.70 €

1 4 Arbeitstage Alinks1868M20x1,5202.312705030206020

17.76 €

1 4 Arbeitstage Alinks14.44.810M16162.81060.44026163515

19.70 €

1 4 Arbeitstage Alinks18610M20x1,5202.812705030206020

19.70 €

1 4 Arbeitstage Alinks18612M20x1,520312705030206020

15.12 €

1 4 Arbeitstage Clinks934M10101638251510148

15.12 €

1 4 Arbeitstage Clinks935M10101.3638251510148

15.46 €

1 4 Arbeitstage Clinks10.83.65M12121.3847.8301912158

15.12 €

1 4 Arbeitstage Clinks936M10101.8638251510148

15.46 €

1 4 Arbeitstage Clinks10.83.66M12121.8847.8301912158

18.47 €

1 4 Arbeitstage Clinks14.44.86M16161.81060.44026163515

15.46 €

1 4 Arbeitstage Clinks10.83.68M12122.3847.8301912158

18.47 €

1 4 Arbeitstage Clinks14.44.88M16162.31060.44026163515

20.93 €

1 4 Arbeitstage Clinks1868M20x1,5202.312705030206020

18.47 €

1 4 Arbeitstage Clinks14.44.810M16162.81060.44026163515

20.93 €

1 4 Arbeitstage Clinks18610M20x1,5202.812705030206020

20.93 €

1 4 Arbeitstage Clinks18612M20x1,520312705030206020

14.56 €

1 4 Arbeitstage Arechts934M10101638251510148

14.56 €

1 4 Arbeitstage Arechts935M10101.3638251510148

14.77 €

1 4 Arbeitstage Arechts10.83.65M12121.3847.8301912158

14.56 €

1 4 Arbeitstage Arechts936M10101.8638251510148

14.77 €

1 4 Arbeitstage Arechts10.83.66M12121.8847.8301912158

17.76 €

1 4 Arbeitstage Arechts14.44.86M16161.81060.44026163515

14.77 €

1 4 Arbeitstage Arechts10.83.68M12122.3847.8301912158

17.76 €

1 4 Arbeitstage Arechts14.44.88M16162.31060.44026163515

19.70 €

1 4 Arbeitstage Arechts1868M20x1,5202.312705030206020

17.76 €

1 4 Arbeitstage Arechts14.44.810M16162.81060.44026163515

19.70 €

1 4 Arbeitstage Arechts18610M20x1,5202.812705030206020

19.70 €

1 4 Arbeitstage Arechts18612M20x1,520312705030206020

15.12 €

1 4 Arbeitstage Crechts934M10101638251510148

15.12 €

1 4 Arbeitstage Crechts935M10101.3638251510148

15.46 €

1 4 Arbeitstage Crechts10.83.65M12121.3847.8301912158

15.12 €

1 4 Arbeitstage Crechts936M10101.8638251510148

15.46 €

1 4 Arbeitstage Crechts10.83.66M12121.8847.8301912158

18.47 €

1 4 Arbeitstage Crechts14.44.86M16161.81060.44026163515

15.46 €

1 4 Arbeitstage Crechts10.83.68M12122.3847.8301912158

18.47 €

1 4 Arbeitstage Crechts14.44.88M16162.31060.44026163515

20.93 €

1 4 Arbeitstage Crechts1868M20x1,5202.312705030206020

18.47 €

1 4 Arbeitstage Crechts14.44.810M16162.81060.44026163515

20.93 €

1 4 Arbeitstage Crechts18610M20x1,5202.812705030206020

20.93 €

1 4 Arbeitstage Crechts18612M20x1,520312705030206020

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundwerkstoff Stahl

Technischer Support