Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hub S (mm) | Größe | D=Bolzendurchmesser (mm) | D1=Gewinde | D2 (mm) | Fx30° (mm) | L=Länge (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | SW (mm) | Federkraft Ende F2 ca. (N) | Federkraft Anfang F1 ca. (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 2 | 6 | M12x1,5 | 14 | 1.8 | 1000 | 18 | 49 | 10 | 14 | 6 | ||
43.11 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 2 | 6 | M12x1,5 | 14 | 1.8 | 3000 | 18 | 49 | 10 | 14 | 6 | ||
48.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 2 | 6 | M12x1,5 | 14 | 1.8 | 5000 | 18 | 49 | 10 | 14 | 6 | ||
42.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 3 | 8 | M16x1,5 | 19 | 2.3 | 1000 | 23 | 59 | 13 | 35 | 15 | ||
46.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 3 | 8 | M16x1,5 | 19 | 2.3 | 3000 | 23 | 59 | 13 | 35 | 15 | ||
52.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 3 | 8 | M16x1,5 | 19 | 2.3 | 5000 | 23 | 59 | 13 | 35 | 15 | ||
47.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 4 | 10 | M20x1,5 | 23 | 2.8 | 1000 | 24 | 65 | 16 | 34 | 15 | ||
52.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 4 | 10 | M20x1,5 | 23 | 2.8 | 3000 | 24 | 65 | 16 | 34 | 15 | ||
57.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 4 | 10 | M20x1,5 | 23 | 2.8 | 5000 | 24 | 65 | 16 | 34 | 15 | ||
51.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 4 | 12 | M20x1,5 | 23 | 2.8 | 1000 | 26 | 65 | 16 | 39 | 15 | ||
55.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 4 | 12 | M20x1,5 | 23 | 2.8 | 3000 | 26 | 65 | 16 | 39 | 15 | ||
60.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 4 | 12 | M20x1,5 | 23 | 2.8 | 5000 | 26 | 65 | 16 | 39 | 15 |
Loading...
Grundwerkstoff | Rostfreier Stahl | Form | K | Kontermutter | mit Kontermutter |
---|---|---|---|---|---|
D3(mm) | 5 | L3(mm) | 10 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Hub S(mm)
Größe
D=Bolzendurchmesser(mm)
D1=Gewinde
D2(mm)
Fx30°(mm)
L=Länge(mm)
L1(mm)
L2(mm)
SW(mm)
Federkraft Ende F2 ca.(N)
Federkraft Anfang F1 ca.(N)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften