Arretierbolzen mit Exzenterhebel / K1584 / Stahl, Edelstahl / Form A

Arretierbolzen mit Exzenterhebel / K1584 / Stahl, Edelstahl / Form A
· Einfache und schnelle Bedienung

· Für Hochtemperaturanwendungen geeignet

· Mit integrierter Rastfunktion

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1584.18105
K1584.18105154
K1584.18206
K1584.18206154
K1584.18308
K1584.18308154
K1584.18410
K1584.18410154
K1584.8105
K1584.8105154
K1584.8206
K1584.8206154
K1584.8308
K1584.8308154
K1584.8410
K1584.8410154
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grundwerkstoff Hub S
(mm)
Oberfläche Grundkörper Farbe Komponente Größe A=Grifflänge
(mm)
A1=Grifflänge
(mm)
B=Breite
(mm)
B1
(mm)
D=Bolzendurchmesser
(mm)
D1=Gewinde Fx30°
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
SW1
(mm)
Federkraft Ende F2 ca.
(N)
Federkraft Anfang F1 ca.
(N)

15.13 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl5ungehärtet und blankschwarz131.741.717.812.95M10x11.3391771513125

15.13 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl5ungehärtet und blankrot131.741.717.812.95M10x11.3391771513125

17.89 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl6ungehärtet und blankschwarz231.641.717.812.96M12x1,51.8442081714146

17.89 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl6ungehärtet und blankrot231.641.717.812.96M12x1,51.8442081714146

24.28 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl8ungehärtet und blankschwarz355.567.826.919.48M16x1,52.356.9261023193515

24.28 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl8ungehärtet und blankrot355.567.826.919.48M16x1,52.356.9261023193515

46.84 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl10ungehärtet und blankschwarz453.467.826.919.410M20x1,52.862.9281225223415

46.84 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl10ungehärtet und blankrot453.467.826.919.410M20x1,52.862.9281225223415

10.40 €

1 4 Arbeitstage Stahl5gehärtet und brüniertschwarz131.741.717.812.95M10x11.3391771513125

10.40 €

1 4 Arbeitstage Stahl5gehärtet und brüniertrot131.741.717.812.95M10x11.3391771513125

11.55 €

1 4 Arbeitstage Stahl6gehärtet und brüniertschwarz231.641.717.812.96M12x1,51.8442081714146

11.55 €

1 4 Arbeitstage Stahl6gehärtet und brüniertrot231.641.717.812.96M12x1,51.8442081714146

13.79 €

1 4 Arbeitstage Stahl8gehärtet und brüniertschwarz355.567.826.919.48M16x1,52.356.9261023193515

13.79 €

1 4 Arbeitstage Stahl8gehärtet und brüniertrot355.567.826.919.48M16x1,52.356.9261023193515

22.40 €

1 4 Arbeitstage Stahl10gehärtet und brüniertschwarz453.467.826.919.410M20x1,52.862.9281225223415

22.40 €

1 4 Arbeitstage Stahl10gehärtet und brüniertrot453.467.826.919.410M20x1,52.862.9281225223415

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Komponente Thermoplast Form A Kontermutter ohne Kontermutter

Technischer Support