Arretierbolzen mit Zustandssensor / K1495 / Form A

Arretierbolzen mit Zustandssensor / K1495 / Form A
· Keine Störkonturen

· Intelligentes Batteriemanagement ermöglicht lange Laufzeit

· Wegfall aufwändiger Verkabelungen

· Drahtlose Übertragung des Betätigungszustandes

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1495.01105
K1495.01206
K1495.01308
K1495.01410
K1495.01412
K1495.1105
K1495.11105
K1495.11206
K1495.11308
K1495.11410
K1495.11412
K1495.1206
K1495.1308
K1495.1410
K1495.1412
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grundwerkstoff Hub S
(mm)
Oberfläche Grundkörper Größe D=Bolzendurchmesser
(mm)
D1=Gewinde Fx30°
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
SW1
(mm)
Federkraft Ende F2 ca.
(N)
Federkraft Anfang F1 ca.
(N)

138.38 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl5gehärtet15M10x11.3571771513125

139.70 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl6gehärtet26M12x1,51.8622081714146

143.69 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl8gehärtet38M16x1,52.376261023193515

146.37 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl10gehärtet410M20x1,52.882281225223415

149.03 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl12gehärtet412M20x1,52.886281425223915

130.39 €

1 4 Arbeitstage Stahl5gehärtet15M10x11.3571771513125

138.38 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl5ungehärtet15M10x11.3571771513125

139.70 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl6ungehärtet26M12x1,51.8622081714146

143.69 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl8ungehärtet38M16x1,52.376261023193515

146.37 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl10ungehärtet410M20x1,52.882281225223415

149.03 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl12ungehärtet412M20x1,52.886281425223915

131.73 €

1 4 Arbeitstage Stahl6gehärtet26M12x1,51.8622081714146

133.06 €

1 4 Arbeitstage Stahl8gehärtet38M16x1,52.376261023193515

137.05 €

1 4 Arbeitstage Stahl10gehärtet410M20x1,52.882281225223415

139.70 €

1 4 Arbeitstage Stahl12gehärtet412M20x1,52.886281425223915

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Komponente Thermoplast Farbe Komponente schwarzgrau RAL 7021 Form A
Form-Typ ohne Rastnut, ohne Kontermutter D2(mm) 35

Technischer Support