Lineareinheiten Edelstahl (K0495)

Lineareinheiten Edelstahl (K0495)
· Lineareinheit für einfache und hochdynamische Verstellaufgaben

· Korrosionsbeständigkeit

· Hohe Genauigkeit

· Spindel durch spezielles Dichtlippensystem vor Verschmutzungen geschützt

· Für hohe axiale Schubkräfte

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0495.1300101X300
K0495.1300101X500
K0495.1300101X800
K0495.1400101X1000
K0495.1400101X300
K0495.1400101X500
K0495.1400101X800
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B=Durchmesser
(mm)
D1
(mm)
F
(mm)
J
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
M
(mm)
P1 (Passfeder DIN 6885)
(mm)
Spindelsteigung
(mm)
Spindel mit Kugellager
(Nm)
Hub S
(mm)
Typ E=Außendurchmesser
(mm)
V1
(mm)
Spindel

536.18 €

1 4 Arbeitstage 308 h8800313002680222 x 2 x 2030.3514030M4x8Tr 14x3

611.73 €

1 4 Arbeitstage 308 h8800315002680222 x 2 x 2030.3534030M4x8Tr 14x3

725.08 €

1 4 Arbeitstage 308 h8800318002680222 x 2 x 2030.3564030M4x8Tr 14x3

871.02 €

1 4 Arbeitstage 4012 h810003910003877284 x 4 x 3240.5084640M6x10Tr 20x4

592.07 €

1 4 Arbeitstage 4012 h81000393003877284 x 4 x 3240.5014640M6x10Tr 20x4

671.77 €

1 4 Arbeitstage 4012 h81000395003877284 x 4 x 3240.5034640M6x10Tr 20x4

791.32 €

1 4 Arbeitstage 4012 h81000398003877284 x 4 x 3240.5064640M6x10Tr 20x4

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Edelstahl Stahlschlüssel Grundkörper 1.4301 Material Komponente Edelstahl
Ausführung 1 mit Kugellagerung

Technischer Support