Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Durchmesser (Regelgewinde) (mm) | D3 (mm) | D1=Gewinde | Kugel-Ø (mm) | Material Komponente | SW (mm) | L2=Gewindelänge (mm) | Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung) (kN) | Gewicht (kg) | PL Edelstahl | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.54 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 1,3 | M04X0,5 | 2,5 | Wälzlagerstahl | 2 | 5,6 | 3,5 | 0,0003 | false | true | ||
4.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 1,3 | M04X0,5 | 2,5 | Wälzlagerstahl | 2 | 9,6 | 3,5 | 0,0006 | false | true | ||
4.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 2,2 | M5x0,5 | 3 | Wälzlagerstahl | 2,5 | 7,5 | 4,5 | 0,0007 | false | true | ||
4.67 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 2,2 | M5x0,5 | 3 | Wälzlagerstahl | 2,5 | 11,5 | 4,5 | 0,0012 | false | true | ||
4.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 3,2 | M6x0,5 | 4 | Wälzlagerstahl | 3 | 10 | 9 | 0,0015 | false | true | ||
4.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 3,2 | M6x0,5 | 4 | Wälzlagerstahl | 3 | 12 | 9 | 0,0018 | false | true | ||
4.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 3,2 | M6x0,5 | 4 | Wälzlagerstahl | 3 | 16 | 9 | 0,0026 | false | true | ||
4.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 3,2 | M6x0,5 | 4 | Wälzlagerstahl | 3 | 20 | 9 | 0,0034 | false | true | ||
4.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 3,2 | M6x0,5 | 4 | Wälzlagerstahl | 3 | 25 | 9 | 0,0044 | false | true | ||
4.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 4,1 | M8x1 | 5,5 | Stahl | 4 | 10,3 | 10 | - | - | - | ||
4.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 4,1 | M8x1 | 5,5 | Stahl | 4 | 20,3 | 15 | - | - | - | ||
4.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 5,6 | M10x1 | 7 | Stahl | 5 | 12,3 | 20 | - | - | - | ||
4.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 5,6 | M10x1 | 7 | Stahl | 5 | 25,3 | 20 | - | - | - | ||
6.41 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 7 | M12x1,5 | 8,5 | Stahl | 6 | 16,2 | 30 | - | - | - | ||
7.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 7 | M12x1,5 | 8,5 | Stahl | 6 | 30,2 | 30 | - | - | - | ||
10.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 10,7 | M16x1,5 | 12 | Stahl | 8 | 20 | 60 | - | - | - | ||
11.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 10,7 | M16x1,5 | 12 | Stahl | 8 | 35 | 60 | - | - | - | ||
18.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 13,5 | M20x1,5 | 15 | Stahl | 10 | 30 | 90 | - | - | - | ||
18.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 13,5 | M20x1,5 | 15 | Stahl | 10 | 40 | 90 | - | - | - |
Loading...
[M] Werkstoff (Kugel) | Stahl | Form | B | Farbe Grundkörper | schwarz |
---|---|---|---|---|---|
Oberfläche Komponente | gehärtet und blank | Ausführung 1 | ohne Kopf | Form-Typ | Kugel abgeflacht |
Benennung | Kugeldruckschraube | Gewindeart | Außengewinde |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Durchmesser (Regelgewinde)(mm)
D3(mm)
D1=Gewinde
Kugel-Ø(mm)
Material Komponente
SW(mm)
L2=Gewindelänge(mm)
Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung)(kN)
Gewicht(kg)
PL Edelstahl
RoHS
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften