Schalengriffe / K0238 / Aluminium, PA / Form B / versenkt / Gummilippenmontage, Senkbohrung

Schalengriffe / K0238 / Aluminium, PA / Form B / versenkt / Gummilippenmontage, Senkbohrung

Konfigurierbar in [Werkstoff Korpus] Aluminium / [Bauform] B / [Farbe] natur eloxiert, schwarz eloxiert



Die ergonomisch gestalteten KIPP Schalengriffe ermöglichen eine sichere und mühelose Handhabung sowie zuverlässige Stabilität. Das verwendete Material ist Aluminium, was sie besonders leicht, fest und korrosionsbeständig macht. Diese Bauform gibt es bei den Schalengriffen: B. Die Schalengriffe sind in den Varianten natur eloxiert und schwarz eloxiert erhältlich.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0238.10021
K0238.10023
K0238.11821
K0238.11823
K0238.16721
K0238.16723
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Grundkörper L=Einbaulänge
(mm)
L1=Länge
(mm)
Montageöffnung

19.58 €

1 4 Arbeitstage schwarz eloxiert100115104 x 73

18.37 €

1 4 Arbeitstage natur eloxiert100115104 x 73

20.82 €

1 4 Arbeitstage schwarz eloxiert118133122 x 73

19.39 €

1 4 Arbeitstage natur eloxiert118133122 x 73

25.33 €

1 4 Arbeitstage schwarz eloxiert167182171 x 73

23.10 €

1 4 Arbeitstage natur eloxiert167182171 x 73

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Aluminium Material Komponente Polyamid Form B
H=Höhe(mm) 90 T(mm) 19.5 Tragkraft(N) 500

Technischer Support