Verschlussstopfen für Vierkantrohre (K0494)

Verschlussstopfen für Vierkantrohre (K0494)
· Für Rund- und Vierkantrohre

· Für empfindliche und harte Böden

· Verschluss von Rohrenden

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0494.400001040
K0494.413130520
K0494.415150820
K0494.416160820
K0494.418181530
K0494.420100
K0494.422220830
K0494.425150
K0494.428281030
K0494.430200
K0494.430302550
K0494.432321035
K0494.434341030
K0494.435350830
K0494.438381035
K0494.440300
K0494.440400
K0494.445451030
K0494.445453050
K0494.448482545
K0494.450500830
K0494.450503050
K0494.452521535
K0494.455552045
K0494.460601540
K0494.465652045
K0494.470702045
K0494.475752045
K0494.480802045
K0494.490903050
K0494.495953555
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passend zu N
(mm)
D=Durchmesser
(mm)
A
(mm)
H=Höhe
(mm)
L=Länge
(mm)
Gewicht
(kg)
PL Edelstahl RoHS

4.90 €

1 4 Arbeitstage 100x100x1-4--1007240,0795falsetrue

0.39 €

1 4 Arbeitstage 13x13x0,5-2--13411,50,0020falsetrue

0.21 €

1 4 Arbeitstage 15x15x0,8-2--15311,50,0020falsetrue

0.22 €

1 4 Arbeitstage 16x16x0,8-2--16511,50,0025falsetrue

0.18 €

1 4 Arbeitstage 18x18x1,5-3--18511,50,0025falsetrue

0.40 €

1 4 Arbeitstage 20 x 20 x 0,8-3520-511,5---

0.31 €

1 4 Arbeitstage 22x22x0,8-3--22511,50,0035falsetrue

0.40 €

1 4 Arbeitstage 25 x 25 x 1-3525-511,5---

0.31 €

1 4 Arbeitstage 28x28x1-3--28511,50,0040falsetrue

0.40 €

1 4 Arbeitstage 30 x 30 x 1-2,5530-511,5---

0.20 €

1 4 Arbeitstage 30x30x2,5-5--30511,50,0050falsetrue

0.30 €

1 4 Arbeitstage 32x32x1-3,5--32511,50,0055falsetrue

0.61 €

1 4 Arbeitstage 34x34x1-3--34514,50,0060falsetrue

0.45 €

1 4 Arbeitstage 35x35x0,8-3--35514,50,0065falsetrue

0.56 €

1 4 Arbeitstage 38x38x1-3,5--38514,50,0070falsetrue

0.72 €

1 4 Arbeitstage 40 x 40 x 1-3540-511,5---

0.72 €

1 4 Arbeitstage 40 x 40 x 3-5540-511,5---

0.66 €

1 4 Arbeitstage 45x45x1-3--45514,50,0075falsetrue

0.83 €

1 4 Arbeitstage 45x45x3-5--45514,50,0102falsetrue

0.92 €

1 4 Arbeitstage 48x48x2,5-4,5--48514,50,0080falsetrue

0.82 €

1 4 Arbeitstage 50x50x0,8-3--50514,50,0090falsetrue

0.83 €

1 4 Arbeitstage 50x50x3-5--50514,50,0090falsetrue

1.04 €

1 4 Arbeitstage 52x52x1,5-3,5--52514,50,0095falsetrue

1.20 €

1 4 Arbeitstage 55x55x2-4,5--55514,50,0100falsetrue

1.02 €

1 4 Arbeitstage 60x60x1,5-4--605210,0110falsetrue

1.86 €

1 4 Arbeitstage 65x65x2-4,5--655210,0120falsetrue

2.20 €

1 4 Arbeitstage 70x70x2-4,5--70518,70,0160falsetrue

2.47 €

1 4 Arbeitstage 75x75x2-4,5--756210,0170falsetrue

2.53 €

1 4 Arbeitstage 80x80x2-4,5--806210,0190falsetrue

3.54 €

1 4 Arbeitstage 90x90x3-5--906210,0200falsetrue

4.77 €

1 4 Arbeitstage 95x95x3,5-5,5--956210,0250falsetrue

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Schwarz Material Grundkörper Polyethylen Ausführung 2 für quadratische Rohre
Benennung Verschlussstopfen Form B Form-Typ quadratisch

Technischer Support