Vierkantrohre mit Steg (K0628)

Vierkantrohre mit Steg (K0628)
· Individuell auf KIPP Steckverbinder abgestimmt

· Ausführung: silberfarbig eloxiert

· Auf Anfrage: verschiedene Längen und Gehrungsschnitte

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K0628.125152X2000

Teilenummer
K0628.125152X2000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

26.12 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Aluminium T(mm) 19 Gewicht ca.(kg) 0.466
S=Stärke(mm) 2 C(mm) 1.5 L=Länge(mm) 2000
A=Breite(mm) 25 T1(mm) 15

Sie befinden sich auf der Seite für Vierkantrohre mit Steg (K0628), die Teilenummer ist K0628.125152X2000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K0628.125152X2000.

Technischer Support