Schnellsteckkupplungen mit Radialversatzausgleich (K0709)

Schnellsteckkupplungen mit Radialversatzausgleich (K0709)
· Einfach und robust

· Vielseitig einsetzbar

· Mit allen gängigen pneumatischen und hydraulischen Hubzylindern kompatibel

· Ausführung: Innengewinde oder Außengewinde

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0709.06
K0709.08
K0709.0614
K0709.0817
K0709.10
K0709.12
K0709.16
K0709.20
K0709.101
K0709.1020
K0709.10201
K0709.121
K0709.1225
K0709.12251
K0709.161
K0709.1630
K0709.16301
K0709.201
K0709.2035
K0709.20351
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung D=Gewinde
(mm)
D1
(mm)
L
(mm)
L1 min.
(mm)
L2=Gewindelänge
(mm)
L3 min.
(mm)
L4
(mm)
SW
(mm)
SW1
(mm)
Radialversatz- ausgleich X max.
(mm)
Zulässige Zug-und Druckbelastung max.
(kN)

28.49 €

1 4 Arbeitstage InnengewindeM62137.511-91819100.62.5

29.96 €

1 4 Arbeitstage InnengewindeM8264513.5-11.522.524130.74.5

28.49 €

1 4 Arbeitstage AußengewindeM62137.5111491819100.62.5

29.96 €

1 4 Arbeitstage AußengewindeM8264513.51711.522.524130.74.5

34.91 €

1 4 Arbeitstage InnengewindeM103056.215-162927170.76.5

39.91 €

1 4 Arbeitstage InnengewindeM1232.566.717.5-173430190.810

48.53 €

1 4 Arbeitstage InnengewindeM16398322-23423624118

58.85 €

1 4 Arbeitstage InnengewindeM204493.525-23.545.54130130

34.91 €

1 4 Arbeitstage InnengewindeM10x1.253056.215-162927170.76.5

34.91 €

1 4 Arbeitstage AußengewindeM103056.21620162927170.76.5

34.91 €

1 4 Arbeitstage AußengewindeM10x1.253056.21620162927170.76.5

39.91 €

1 4 Arbeitstage InnengewindeM12x1.2532.566.717.5-173430190.810

39.91 €

1 4 Arbeitstage AußengewindeM1232.566.72125173430190.810

39.91 €

1 4 Arbeitstage AußengewindeM12x1.2532.566.72125173430190.810

48.53 €

1 4 Arbeitstage InnengewindeM16x1.5398322-23423624118

48.53 €

1 4 Arbeitstage AußengewindeM163983253023423624118

48.53 €

1 4 Arbeitstage AußengewindeM16x1.53983253023423624118

58.85 €

1 4 Arbeitstage InnengewindeM20x1.54493.525-23.545.54130130

58.85 €

1 4 Arbeitstage AußengewindeM204493.5293523.545.54130130

58.85 €

1 4 Arbeitstage AußengewindeM20x1.54493.5293523.545.54130130

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Oberfläche Grundkörper phosphatiert

Technischer Support