Drehriegel Edelstahl mit T-Griff (K1109)

Drehriegel Edelstahl mit T-Griff (K1109)
· Verschluss für Klappen, Schaltschränke, Blechschränke oder Maschinentüren

· Anwendungsgebiete: Transporttechnik, Montage, Logistik, Schaltschrankbau

· Jede Zunge ist mit jedem Gehäuse kombinierbar

· Schlüssel kann in beiden Stellungen (offen und geschlossen) abgezogen werden

· Edelstahl 1.4301, 1.4305

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1109.1186
K1109.2186
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Form Betätigung D=Durchmesser
(mm)

36.05 €

1 4 Arbeitstage AT-Griff28

54.87 €

1 4 Arbeitstage BT-Griff abschließbar32

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Edelstahl Stahlschlüssel Grundkörper 1.4301 H=Höhe(mm) 18
S=max. Wandstärke(mm) 8 SW=Schlüsselweite(mm) 27

Technischer Support